Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Skaner kontrastu
Cechy szczególne
Washdown
Seria
6K
Wymiary
12 x 37.9 x 21.6 mm
Funkcja wejścia
Blokada klawiszy wł./wył.
ta sama funkcja co przycisk
ta sama funkcja co przycisk
Interfejs
PNP styk zwierny/styk rozwierny (NO/NC)
Zalecana alternatywa
BOS02EN
Czujniki odbiciowe
BOS 6K-UI-LD10-02
Dostępność
Czym różni się alternatywny produkt od wycofanego?
Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu?
Skontaktuj się z nami.
Ta strona produktu zawiera informacje dla Polski – Balluff SP. z o.o., Wrocław
Produkty alternatywne
|
Zaprzestano produkcji
|
Zalecana alternatywa
|
|
|
|
|
|
| BKT 6K-002-P-02 | BOS 6K-UI-LD10-02 | |
|
242,05 EUR
Cena katalogowa
|
190,55 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Cechy szczególne | Washdown | Washdown |
|---|---|---|
| Seria | 6K | 6K |
| Wymiary | 12 x 37.9 x 21.6 mm | 12 x 34 x 21.6 mm |
| Funkcja wejścia |
Blokada klawiszy wł./wył. ta sama funkcja co przycisk |
Blokada klawiszy wł./wył. ta sama funkcja co przycisk |
| Interfejs | PNP styk zwierny/styk rozwierny (NO/NC) |
IO-Link-Device: 1.1.3 PNP/NPN/IO-Link: Styk zwierny/rozwierny (NO/NC) |
| Zasada działania | Czujnik kontrastu | Czujnik optoelektroniczny |
| Zasada działania optycznego | Czujnik optoelektroniczny odbiciowy, z ustawianą ostrością | Czujnik świetlny, energetyczny |
| Charakterystyka wiązki | zogniskowany | zogniskowany |
| Rodzaj światła | Światło czerwone laserowe | Światło czerwone laserowe |
| Wielkość plamki świetlnej | 0.7 x 0.7 mm przy 250 mm | 0.7 x 0.7 mm przy 250 mm |
| Zasięg | 1...250 mm | 1...250 mm |
| Przyłącze | Przewód, 2.00 m, PVC | Przewód, 2 m, PVC |
| Materiał obudowy | ABS | ABS |
| Materiał powierzchni aktywnej | PMMA | PMMA |
| Napięcie robocze Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Dopuszczenie / Zgodność |
cULus CE Ecolab WEEE |
CE UKCA cULus WEEE Ecolab |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD