Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Skaner kontrastu
Seria
6K
Wymiary
12 x 34 x 21.6 mm
Funkcja wejścia
Blokada klawiszy wł./wył.
ta sama funkcja co przycisk
ta sama funkcja co przycisk
Interfejs
IO-Link-Device: 1.1.3
Push-Pull/IO-Link: Styk zwierny/rozwierny (NO/NC)
Push-Pull/IO-Link: Styk zwierny/rozwierny (NO/NC)
Zasada działania
Czujnik kontrastu
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
| BKT 6K-010-I-S75 | BKT 6K-011-I-S75 | |
|
232,78 EUR
Cena katalogowa
|
212,18 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Seria | 6K | 6K |
|---|---|---|
| Wymiary | 12 x 34 x 21.6 mm | 12 x 34 x 21.6 mm |
| Funkcja wejścia |
Blokada klawiszy wł./wył. ta sama funkcja co przycisk |
Blokada klawiszy wł./wył. ta sama funkcja co przycisk |
| Interfejs |
IO-Link-Device: 1.1.3 Push-Pull/IO-Link: Styk zwierny/rozwierny (NO/NC) |
IO-Link-Device: 1.1.3 Push-Pull/IO-Link: Styk zwierny/rozwierny (NO/NC) |
| Zasada działania | Czujnik kontrastu | Czujnik kontrastu |
| Zasada działania optycznego | Czujnik optoelektroniczny odbiciowy, z ustawianą ostrością | Czujnik optoelektroniczny odbiciowy, z ustawianą ostrością |
| Rodzaj światła | LED ze światłem białym | LED ze światłem białym |
| Wielkość plamki świetlnej | 1 x 4 mm przy 12 mm | 1 x 4 mm przy 12 mm |
| Zasięg | 9.5...14.5 mm | 9.5...14.5 mm |
| Przyłącze | Złącza wtykowe, M8x1-Męski, 4-stykowe | Złącza wtykowe, M8x1-Męski, 4-stykowe |
| Materiał obudowy | ABS | ABS |
| Materiał powierzchni aktywnej | PMMA | PMMA |
| Napięcie robocze Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD