Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Kurtyny optyczne liniowe
Seria
A
Wymiary
100 x 27 x 93 mm
Interfejs
IO-Link: 1.1
Zasada działania
Kurtyna świetlna
Specjalna cecha optyczna
Technologia CCD
Zalecana alternatywa
Czym różni się alternatywny produkt od wycofanego?
Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu?
Skontaktuj się z nami.
Ta strona produktu zawiera informacje dla Polski – Balluff SP. z o.o., Wrocław
Produkty alternatywne
|
Zaprzestano produkcji
|
Zalecana alternatywa
|
|
|
|
|
|
| BLA 50A-002-S4 | BLA 50D-002-S4 | |
|
2.496,68 EUR
Cena katalogowa
|
2.515,53 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Seria | A | D |
|---|---|---|
| Wymiary | 100 x 27 x 93 mm | - |
| Interfejs | IO-Link: 1.1 | IO-Link: 1.1 |
| Zasada działania | Kurtyna świetlna | Kurtyna świetlna |
| Specjalna cecha optyczna | Technologia CCD | Technologia CCD |
| Charakterystyka wiązki | kolimowane pasmo świetlne, szerokość 54 mm | kolimowane pasmo świetlne, szerokość 54 mm |
| Rodzaj światła | Światło czerwone laserowe | Światło czerwone laserowe |
| Zasięg | 0... 2 m | 0... 2 m |
| Przyłącze 1 | M12x1-Męski, 4-stykowe | M12x1-Męski, 4-stykowe, A-kodowany |
| Przyłącze 2 | M12x1-Żeński, 4-stykowe | M12x1-Żeński, 4-stykowe, A-kodowany |
| Przyłącze 3 | M12x1-Męski, 4-stykowe | M12x1-Męski, 4-stykowe, A-kodowany |
| Materiał obudowy | Aluminium, Anodowane | Aluminium, Anodowane |
| Napięcie robocze Ub | 18...30 VDC | 18...30 VDC |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE UKCA WEEE |
CE WEEE cULus UKCA |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD