Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Siatka świetlna
Seria
1-015
Wymiary
22 x 200.1 x 43.2 mm
Aktywna długość AL. 1
150 mm
Interfejs
Analogowe, napięcie: 0…10 V
PNP: Styk zwierny (NO)
PNP: Styk zwierny (NO)
Zasada działania
Kurtyna świetlna
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
| BLG 1-015-210-070-PV01-SX | BLG 1-015-210-050-PV01-SX | |
|
878,08 EUR
Cena katalogowa
|
903,17 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Seria | 1-015 | 1-015 |
|---|---|---|
| Wymiary | 22 x 200.1 x 43.2 mm | 22 x 200.1 x 43.2 mm |
| Aktywna długość AL. 1 | 150 mm | 150 mm |
| Interfejs |
Analogowe, napięcie: 0…10 V PNP: Styk zwierny (NO) |
Analogowe, napięcie: 0…10 V PNP: Styk zwierny (NO) |
| Zasada działania | Kurtyna świetlna | Kurtyna świetlna |
| Zasada działania optycznego | Bariera jednokierunkowa | Bariera jednokierunkowa |
| Charakterystyka wiązki | Rozbieżny | Rozbieżny |
| Rodzaj światła | Podczerwień | Podczerwień |
| Najmniejsza część typ. | 7.0 przy t 0.5 x Sn, R0 = 2.1 m | 5.0 przy t 0.5 x Sn, R 0 = 2.1 m |
| Zasięg | 0... 2.1 m | 0... 2.1 m |
| Przyłącze | Złącza wtykowe, M12x1-Męski | Złącza wtykowe, M12x1-Męski |
| Materiał obudowy | Aluminium, Anodowane | Aluminium, Anodowane |
| Materiał powierzchni aktywnej | PMMA | PMMA |
| Napięcie robocze Ub | 20...28 VDC | 20...28 VDC |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE UKCA WEEE |
CE UKCA WEEE |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD