Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

BLG0005

BLG 1-030-210-070-PV01-SX

Siatka świetlna

Seria
1-030
Wymiary
22 x 350.1 x 43.2 mm
Aktywna długość AL. 1
300 mm
Interfejs
Analogowe, napięcie: 0…10 V
PNP: Styk zwierny (NO)
Zasada działania
Kurtyna świetlna
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
1-030
Wymiary
22 x 350.1 x 43.2 mm
Aktywna długość AL. 1
300 mm
Interfejs
Analogowe, napięcie: 0…10 V
PNP: Styk zwierny (NO)
Zasada działania
Kurtyna świetlna
Zasada działania optycznego
Bariera jednokierunkowa
Charakterystyka wiązki
Rozbieżny
Rodzaj światła
Podczerwień
Najmniejsza część typ.
7.0 przy t 0.5 x Sn, R0 = 2.1 m
Zasięg
0... 2.1 m
Przyłącze
Złącza wtykowe, M12x1-Męski
Materiał obudowy
Aluminium, Anodowane
Materiał powierzchni aktywnej
PMMA
Napięcie robocze Ub
20...28 VDC
Dopuszczenie / Zgodność
CE
UKCA
WEEE
Klasyfikacje
ECLASS 10.1
27-27-09-10
ECLASS 11.0
27-27-09-10
ECLASS 12.0
27-27-09-10
ECLASS 13.0
27-27-09-10
ECLASS 14.0
27-27-09-10
ECLASS 5.1.4
27-27-09-10
ECLASS 6.2
27-27-09-10
ECLASS 8.1
27-27-09-10
ETIM 4.0
EC002549
ETIM 5.0
EC002549
ETIM 6.0
EC002549
ETIM 7.0
EC002549
ETIM 8.0
EC002550
ETIM 9.0
EC002549
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 9.0
27-27-09-10
eCl@ss 9.1
27-27-09-10
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Masz pytania lub potrzebujesz pomocy? Jesteśmy tu dla Ciebie!

Wybierz najwygodniejszy sposób kontaktu z naszym ekspertem

Skontaktuj się z nami bezpośrednio telefonicznie:
+48 71 382 09 01


Balluff SP. z o.o

Ul. Graniczna 21A
54-516 Wrocław

Bezpłatna próbka produktu

Aby dodać bezpłatną próbkę produktu do koszyka, będziemy musieli usunąć z niego wszystkie zwykłe produkty. Czy na pewno chcesz kontynuować?