Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma
Anulowane

BLT0003

BLT 18KF-001-P-02

Czujniki luminescencyjne

Seria
18KF
Wymiary
Ø 18 x 77 mm
Interfejs
PNP Styk zwierny (NO)
PNP Normalnie zamknięty (NC)
Zasada działania
Czujnik luminescencji
Zasada działania optycznego
Czujnik optoelektroniczny odbiciowy, z ustawianą ostrością
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
18KF
Wymiary
Ø 18 x 77 mm
Interfejs
PNP Styk zwierny (NO)
PNP Normalnie zamknięty (NC)
Zasada działania
Czujnik luminescencji
Zasada działania optycznego
Czujnik optoelektroniczny odbiciowy, z ustawianą ostrością
Charakterystyka wiązki
zogniskowany
Rodzaj światła
Światło ultrafioletowe
Wielkość plamki świetlnej
Ø 3 mm przy 20 mm
Zasięg
8...20 mm
Przyłącze
Przewód, 2.00 m, PVC
Materiał obudowy
PBT
Materiał powierzchni aktywnej
PMMA
Napięcie robocze Ub
10...30 VDC
Dopuszczenie / Zgodność
CE
cULus
WEEE
Klasyfikacje
ECLASS 10.1
27-27-09-08
ECLASS 11.0
27-27-09-08
ECLASS 12.0
27-27-09-08
ECLASS 13.0
27-27-09-08
ECLASS 14.0
27-27-09-08
ECLASS 5.1.4
27-27-09-08
ECLASS 6.2
27-27-09-08
ECLASS 8.1
27-27-09-08
ETIM 4.0
EC001822
ETIM 5.0
EC001822
ETIM 6.0
EC001822
ETIM 7.0
EC001822
ETIM 8.0
EC001822
ETIM 9.0
EC001822
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 9.0
27-27-09-08
eCl@ss 9.1
27-27-09-08