Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Do małych przestrzeni montażowych
Wymiary
Ø 6.5 x 30.5 mm
Zasada działania
Czujnik pola magnetycznego
Przewód
PUR, 2 m
Materiał obudowy
Mosiądz, niklowane
Wyjście przełączające
PNP, styk zwierny (NO)
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
| BMF 07M-PS-C-2-KPU-02 | BMF 303K-PS-C-2A-PU-02 | BMF 305K-PS-C-2-PU-02 | |
|
62,84 EUR
Cena katalogowa
|
53,86 EUR
Cena katalogowa
|
50,29 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Wymiary | Ø 6.5 x 30.5 mm | 25.5 x 3 x 4.5 mm | 33.5 x 5 x 10.5 mm |
|---|---|---|---|
| Zasada działania | Czujnik pola magnetycznego | Czujnik pola magnetycznego | Czujnik pola magnetycznego |
| Przewód | PUR, 2 m | PUR, 2 m | PUR, 2 m |
| Materiał obudowy | Mosiądz, niklowane | LCP | LCP |
| Wyjście przełączające | PNP, styk zwierny (NO) | PNP, styk zwierny (NO) | PNP, styk zwierny (NO) |
| Częstotliwość przełączania | 10000 Hz | 30000 Hz | 10000 Hz |
| Napięcie robocze Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura otoczenia | -25...85 °C | -25...85 °C | -25...85 °C |
| Stopień ochrony | IP67 | IP67 | IP67 |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE UKCA cULus WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
| Kształt wpustu | - | variabel | variabel |
| Zastosowanie | - | Zminiaturyzowane elementy wykonawcze | Większe elementy wykonawcze |
| Szczegóły instalacji | - | Kątownik mocujący BMF 303-HW* | Kątownik mocujący BMF 305-HW* |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD