Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Do małych przestrzeni montażowych
Wymiary
Ø 6.5 x 30.5 mm
Zasada działania
Czujnik pola magnetycznego
Przewód
PUR, 3 m
Zastosowanie
Elastyczny montaż
Możliwe odległości przełączania > 20 mm
Możliwe odległości przełączania > 20 mm
Szczegóły instalacji
Zaciski
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
| BMF 07M-PS-C-2-KPU-03 | BMF 08M-PS-C-2-KPU-03 | BMF 08M-PS-C-2-KPU-02 | |
|
63,59 EUR
Cena katalogowa
|
63,59 EUR
Cena katalogowa
|
62,84 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Wymiary | Ø 6.5 x 30.5 mm | Ø 8 x 30.5 mm | Ø 8 x 30.5 mm |
|---|---|---|---|
| Zasada działania | Czujnik pola magnetycznego | Czujnik pola magnetycznego | Czujnik pola magnetycznego |
| Przewód | PUR, 3 m | PUR, 3 m | PUR, 2 m |
| Zastosowanie |
Elastyczny montaż Możliwe odległości przełączania > 20 mm |
Elastyczny montaż Możliwe odległości przełączania > 20 mm |
Elastyczny montaż Możliwe odległości przełączania > 20 mm |
| Szczegóły instalacji | Zaciski | Zaciski | Zaciski |
| Materiał obudowy | Mosiądz, niklowane | Mosiądz, niklowane | Mosiądz, niklowane |
| Wyjście przełączające | PNP, styk zwierny (NO) | PNP, styk zwierny (NO) | PNP, styk zwierny (NO) |
| Częstotliwość przełączania | 10000 Hz | 10000 Hz | 10000 Hz |
| Napięcie robocze Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura otoczenia | -25...85 °C | -25...85 °C | -25...85 °C |
| Stopień ochrony | IP67 | IP67 | IP67 |
| Dopuszczenie / Zgodność |
cULus CE UKCA WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD