Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Cylindryczne czujniki pola magnetycznego
Wymiary
Ø 6.5 x 30 mm
Zasada działania
Czujnik pola magnetycznego
Przyłącze
M8x1-Męski, 3-stykowe
Przewód
PUR, 0.3 m
Zastosowanie
Elastyczny montaż
Możliwe odległości przełączania > 20 mm
Możliwe odległości przełączania > 20 mm
Zalecana alternatywa
Czym różni się alternatywny produkt od wycofanego?
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
Zalecana alternatywa
|
Kolejna alternatywa
|
Kolejna alternatywa
|
|
|
|
|
|
|
|
| BMF 07M-PS-D-2-S49-00,3 | BMF 07M-PS-D-2-SA2-S49-00,3 | BMF 07M-PS-D-2-SA4-S49-00,3 | BMF 07M-PS-D-2-S4-00,6 | |
|
66,52 EUR
Cena katalogowa
|
73,11 EUR
Cena katalogowa
|
79,06 EUR
Cena katalogowa
|
68,90 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Wymiary | Ø 6.5 x 30 mm | Ø 6.5 x 30 mm | Ø 6.5 x 30 mm | Ø 6.5 x 30 mm |
|---|---|---|---|---|
| Zasada działania | Czujnik pola magnetycznego | Czujnik pola magnetycznego | Czujnik pola magnetycznego | Czujnik pola magnetycznego |
| Przyłącze | M8x1-Męski, 3-stykowe | M8x1-Męski, 3-stykowe | M8x1-Męski, 3-stykowe | M12x1-Męski, 4-stykowe, A-kodowany |
| Przewód | PUR, 0.3 m | PUR, 0.3 m | PUR, 0.3 m | PUR, 0.6 m |
| Zastosowanie |
Elastyczny montaż Możliwe odległości przełączania > 20 mm |
Elastyczny montaż Możliwe odległości przełączania > 20 mm |
Elastyczny montaż Możliwe odległości przełączania > 20 mm |
Elastyczny montaż Możliwe odległości przełączania > 20 mm |
| Szczegóły instalacji | Zaciski | Zaciski | Zaciski | Zaciski |
| Materiał obudowy | Mosiądz, niklowane | Mosiądz, niklowane | Mosiądz, niklowane | Mosiądz, niklowane |
| Wyjście przełączające | PNP, styk zwierny (NO) | PNP, styk zwierny (NO) | PNP, styk zwierny (NO) | PNP, styk zwierny (NO) |
| Częstotliwość przełączania | 10000 Hz | 10000 Hz | 10000 Hz | 10000 Hz |
| Napięcie robocze Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura otoczenia | -25...85 °C | -25...85 °C | -25...85 °C | -25...85 °C |
| Stopień ochrony | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
| Dopuszczenie / Zgodność |
cULus CE UKCA WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD