Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Standard z różnymi materiałami obudowy
Wymiary
Ø 8 x 30.5 mm
Zasada działania
Czujnik pola magnetycznego
Przewód
PUR, 2 m
Materiał obudowy
Mosiądz, niklowane
Wyjście przełączające
NPN, styk zwierny (NO)
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
| BMF 08M-NS-C-2-KPU-02 | BMF 235K-NS-C-2A-PU-02 | BMF 423K-AANS-C-2-P0-02 | |
|
62,84 EUR
Cena katalogowa
|
35,37 EUR
Cena katalogowa
|
35,37 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Wymiary | Ø 8 x 30.5 mm | 23.5 x 5 x 5.5 mm | 3.6 x 2.9 x 24 mm |
|---|---|---|---|
| Zasada działania | Czujnik pola magnetycznego | Czujnik pola magnetycznego | Czujnik pola magnetycznego |
| Przewód | PUR, 2 m | PUR, 2 m | PUR, 2 m |
| Materiał obudowy | Mosiądz, niklowane | PA 12 | PA 12 |
| Wyjście przełączające | NPN, styk zwierny (NO) | NPN, styk zwierny (NO) | NPN, styk zwierny (NO) |
| Częstotliwość przełączania | 10000 Hz | 3000 Hz | 500 Hz |
| Napięcie robocze Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura otoczenia | -25...85 °C | -25...85 °C | -25...85 °C |
| Stopień ochrony | IP67 | IP67 | IP67 |
| Dopuszczenie / Zgodność |
cULus CE UKCA WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA WEEE cULus |
| Kształt wpustu | - | Kanałek typu T | Kanałek typu C |
| Zastosowanie | - | Siłownik pneumatyczny z rowkiem T. Wymiary patrz szkic w widoku produktów. | Detekcja obiektów |
| Szczegóły instalacji | - | możliwość montażu od góry w rowku typu T [BF0x0] | Śruba M2 |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD