Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Czujniki pola magnetycznego dla różnych kształtów rowka
Kształt wpustu
variabel
Wymiary
9 x 4.8 x 16 mm
Zasada działania
Czujnik pola magnetycznego
Przewód
PUR, 2 m
Zastosowanie
Dzięki zoptymalizowanej drodze reakcji szczególnie nadaje się do siłowników o krótkim skoku.
Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu?
Skontaktuj się z nami.
Ta strona produktu zawiera informacje dla Polski – Balluff SP. z o.o., Wrocław
Produkty alternatywne
|
Zaprzestano produkcji
|
Alternatywa
|
Kolejna alternatywa
|
|
|
|
|
|
|
| BMF 103K-PO-C-2A-PU-02 | BMF 305K-PO-C-2-PU-02 | BMF 303K-PO-C-2A-PU-03 | |
|
-
Cena katalogowa
|
50,29 EUR
Cena katalogowa
|
54,51 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Kształt wpustu | variabel | variabel | variabel |
|---|---|---|---|
| Wymiary | 9 x 4.8 x 16 mm | 33.5 x 6.5 x 10.5 mm | 25.5 x 3 x 4.5 mm |
| Zasada działania | Czujnik pola magnetycznego | Czujnik pola magnetycznego | Czujnik pola magnetycznego |
| Przewód | PUR, 2 m | PUR, 2 m | PUR, 3 m |
| Zastosowanie | Dzięki zoptymalizowanej drodze reakcji szczególnie nadaje się do siłowników o krótkim skoku. | - | - |
| Materiał obudowy | LCP | LCP | LCP |
| Wyjście przełączające | PNP normalnie zamknięte (NC) | PNP normalnie zamknięte (NC) | PNP normalnie zamknięte (NC) |
| Częstotliwość przełączania | 7000 Hz | 10000 Hz | 30000 Hz |
| Napięcie robocze Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura otoczenia | -25...85 °C | -25...85 °C | -25...85 °C |
| Stopień ochrony | IP67 | IP67 | IP67 |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE cULus |
CE UKCA cULus WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD