Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Dla różnych kształtów rowków i małych przestrzeni montażowych
Kształt wpustu
variabel
Wymiary
9 x 4.8 x 16 mm
Zasada działania
Czujnik pola magnetycznego
Przewód
PUR, 2 m
Zastosowanie
Dzięki zoptymalizowanej drodze reakcji szczególnie nadaje się do siłowników o krótkim skoku.
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
| BMF 103K-PS-C-2A-PU-02 | BMF 103K-PS-C-2A-PU-03 | |
|
61,11 EUR
Cena katalogowa
|
61,76 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Kształt wpustu | variabel | variabel |
|---|---|---|
| Wymiary | 9 x 4.8 x 16 mm | 9 x 4.8 x 16 mm |
| Zasada działania | Czujnik pola magnetycznego | Czujnik pola magnetycznego |
| Przewód | PUR, 2 m | PUR, 3 m |
| Zastosowanie | Dzięki zoptymalizowanej drodze reakcji szczególnie nadaje się do siłowników o krótkim skoku. | Dzięki zoptymalizowanej drodze reakcji szczególnie nadaje się do siłowników o krótkim skoku. |
| Szczegóły instalacji | Kątownik mocujący BMF 103-HW* | Kątownik mocujący BMF 103-HW* |
| Materiał obudowy | PBT | PBT |
| Wyjście przełączające | PNP, styk zwierny (NO) | PNP, styk zwierny (NO) |
| Częstotliwość przełączania | 30000 Hz | 30000 Hz |
| Napięcie robocze Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura otoczenia | -25...85 °C | -25...85 °C |
| Stopień ochrony | IP67 | IP67 |
| Dopuszczenie / Zgodność |
cULus CE UKCA WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD