Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Cylindryczne czujniki pola magnetycznego
Wymiary
26 x 15 x 24 mm
Zasada działania
Czujnik pola magnetycznego
Materiał obudowy
Aluminium
Wyjście przełączające
NPN, styk zwierny (NO)
Częstotliwość przełączania
10000 Hz
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
| BMF 11M-NS-C-2-SA1-S49 | BMF 21K-NS-C-2-S49 | BMF 305K-NS-C-2-S49-00,2 | |
|
98,85 EUR
Cena katalogowa
|
55,16 EUR
Cena katalogowa
|
53,86 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Wymiary | 26 x 15 x 24 mm | 11 x 11 x 32 mm | 33.5 x 5 x 10.5 mm |
|---|---|---|---|
| Zasada działania | Czujnik pola magnetycznego | Czujnik pola magnetycznego | Czujnik pola magnetycznego |
| Materiał obudowy | Aluminium | PBT | LCP |
| Wyjście przełączające | NPN, styk zwierny (NO) | NPN, styk zwierny (NO) | NPN, styk zwierny (NO) |
| Częstotliwość przełączania | 10000 Hz | 10000 Hz | 10000 Hz |
| Napięcie robocze Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura otoczenia | -25...70 °C | -25...85 °C | -25...85 °C |
| Stopień ochrony | IP67 | IP67 | IP67 |
| Dopuszczenie / Zgodność |
cULus CE UKCA WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Przyłącze | - | M8x1-Męski, 3-stykowe | M8x1-Męski, 3-stykowe |
| Zastosowanie | - |
Siłownik pneumatyczny z cięgnami Siłownik pneumatyczny z szyną DUO Siłowniki okrągłe Siłownik profilowy |
- |
| Kształt wpustu | - | - | variabel |
| Przewód | - | - | PUR, 0.2 m |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD