Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Ze złączami M12 i różnymi materiałami obudowy
Wymiary
Ø 12 x 50 mm
Zasada działania
Czujnik pola magnetycznego
Przyłącze
M12x1-Męski, 4-stykowe, A-kodowany
Materiał obudowy
Mosiądz, niklowane
Wyjście przełączające
NPN, styk zwierny (NO)
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
| BMF 12M-NS-D-2-S4 | BMF 235K-NS-C-2A-SA95-S4-00,5 | BMF 423K-AANS-C-2-P0-S4-00,3 | |
|
74,95 EUR
Cena katalogowa
|
69,55 EUR
Cena katalogowa
|
45,54 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Wymiary | Ø 12 x 50 mm | 23.5 x 5 x 5.5 mm | 3.6 x 2.9 x 24 mm |
|---|---|---|---|
| Zasada działania | Czujnik pola magnetycznego | Czujnik pola magnetycznego | Czujnik pola magnetycznego |
| Przyłącze | M12x1-Męski, 4-stykowe, A-kodowany | M12x1-Męski, 4-stykowe, A-kodowany | M12x1-Męski, 4-stykowe, A-kodowany |
| Materiał obudowy | Mosiądz, niklowane | PA 12 | PA 12 |
| Wyjście przełączające | NPN, styk zwierny (NO) | NPN, styk zwierny (NO) | NPN, styk zwierny (NO) |
| Częstotliwość przełączania | 10000 Hz | 3000 Hz | 500 Hz |
| Napięcie robocze Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura otoczenia | -25...85 °C | -25...85 °C | -25...85 °C |
| Stopień ochrony | IP67 | IP67 | IP67 |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE UKCA cULus WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
CE UKCA WEEE cULus |
| Kształt wpustu | - | Kanałek typu T | Kanałek typu C |
| Przewód | - | PUR, 0.5 m | PUR, 0.3 m |
| Zastosowanie | - | - | Detekcja obiektów |
| Szczegóły instalacji | - | - | Śruba M2 |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD