Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Do siłowników cięgnowych
Wymiary
33 x 23 x 11 mm
Zasada działania
Czujnik pola magnetycznego
Przewód
PUR, 5 m
Zastosowanie
Siłownik pneumatyczny z cięgnami
Siłownik pneumatyczny z szyną DUO
Siłowniki okrągłe
Siłownik profilowy
Siłownik pneumatyczny z szyną DUO
Siłowniki okrągłe
Siłownik profilowy
Materiał obudowy
PBT
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
| BMF 21K-PS-C-2-PU-05 | BMF 305K-PS-C-2-PU-05 | BMF 235K-PS-C-2A-PU-05 | |
|
53,86 EUR
Cena katalogowa
|
52,78 EUR
Cena katalogowa
|
37,75 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Wymiary | 33 x 23 x 11 mm | 33.5 x 5 x 10.5 mm | 23.5 x 5 x 5.5 mm |
|---|---|---|---|
| Zasada działania | Czujnik pola magnetycznego | Czujnik pola magnetycznego | Czujnik pola magnetycznego |
| Przewód | PUR, 5 m | PUR, 5 m | PUR, 5 m |
| Zastosowanie |
Siłownik pneumatyczny z cięgnami Siłownik pneumatyczny z szyną DUO Siłowniki okrągłe Siłownik profilowy |
Większe elementy wykonawcze | Siłownik pneumatyczny z rowkiem T. Wymiary patrz szkic w widoku produktów. |
| Materiał obudowy | PBT | LCP | PA 12 |
| Wyjście przełączające | PNP, styk zwierny (NO) | PNP, styk zwierny (NO) | PNP, styk zwierny (NO) |
| Częstotliwość przełączania | 10000 Hz | 10000 Hz | 3000 Hz |
| Napięcie robocze Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura otoczenia | -25...85 °C | -25...85 °C | -25...85 °C |
| Stopień ochrony | IP67 | IP67 | IP67 |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE UKCA cULus WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
| Kształt wpustu | - | variabel | Kanałek typu T |
| Szczegóły instalacji | - | - | możliwość montażu od góry w rowku typu T [BF0x0] |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD