Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Czujniki pola magnetycznego dla różnych kształtów rowka
Kształt wpustu
variabel
Wymiary
33.5 x 5 x 10.5 mm
Zasada działania
Czujnik pola magnetycznego
Przewód
PUR, 5 m
Materiał obudowy
LCP
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
| BMF 305K-NS-C-2-PU-05 | BMF 303K-NS-C-2A-PU-03 | |
|
52,78 EUR
Cena katalogowa
|
54,51 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Kształt wpustu | variabel | variabel |
|---|---|---|
| Wymiary | 33.5 x 5 x 10.5 mm | 25.5 x 3 x 4.5 mm |
| Zasada działania | Czujnik pola magnetycznego | Czujnik pola magnetycznego |
| Przewód | PUR, 5 m | PUR, 3 m |
| Materiał obudowy | LCP | LCP |
| Wyjście przełączające | NPN, styk zwierny (NO) | NPN, styk zwierny (NO) |
| Częstotliwość przełączania | 10000 Hz | 30000 Hz |
| Napięcie robocze Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura otoczenia | -25...85 °C | -25...85 °C |
| Stopień ochrony | IP67 | IP67 |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE UKCA cULus WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD