Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Czujniki pola magnetycznego dla różnych kształtów rowka
Kształt wpustu
variabel
Wymiary
33.5 x 5 x 10.5 mm
Zasada działania
Czujnik pola magnetycznego
Przyłącze
M12x1-Męski, 3-stykowe, A-kodowany
Przewód
PUR, 3 m
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
| BMF 305K-PS-C-2-S4-03 | BMF 305K-PS-C-2-S4-01,5 | BMF 305K-PS-C-2-S4-00,8 | |
|
56,89 EUR
Cena katalogowa
|
56,35 EUR
Cena katalogowa
|
55,70 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Kształt wpustu | variabel | variabel | variabel |
|---|---|---|---|
| Wymiary | 33.5 x 5 x 10.5 mm | 33.5 x 5 x 10.5 mm | 33.5 x 5 x 10.5 mm |
| Zasada działania | Czujnik pola magnetycznego | Czujnik pola magnetycznego | Czujnik pola magnetycznego |
| Przyłącze | M12x1-Męski, 3-stykowe, A-kodowany | M12x1-Męski, 3-stykowe, A-kodowany | M12x1-Męski, 3-stykowe, A-kodowany |
| Przewód | PUR, 3 m | PUR, 1.5 m | PUR, 0.8 m |
| Materiał obudowy | LCP | LCP | LCP |
| Wyjście przełączające | PNP, styk zwierny (NO) | PNP, styk zwierny (NO) | PNP, styk zwierny (NO) |
| Częstotliwość przełączania | 10000 Hz | 10000 Hz | 10000 Hz |
| Napięcie robocze Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura otoczenia | -25...85 °C | -25...85 °C | -25...85 °C |
| Stopień ochrony | IP67 | IP67 | IP67 |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Zastosowanie | - | Większe elementy wykonawcze | Większe elementy wykonawcze |
| Szczegóły instalacji | - | Kątownik mocujący BMF 305-HW* | Kątownik mocujący BMF 305-HW* |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD