Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Czujniki pola magnetycznego dla różnych kształtów rowka
Kształt wpustu
variabel
Wymiary
33.5 x 5 x 10.5 mm
Zasada działania
Czujnik pola magnetycznego
Przyłącze
M8x1-Męski, 4-stykowe
Przewód
PUR, 0.3 m
Zalecana alternatywa
Czym różni się alternatywny produkt od wycofanego?
Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu?
Skontaktuj się z nami.
Ta strona produktu zawiera informacje dla Polski – Balluff SP. z o.o., Wrocław
Produkty alternatywne
|
Wkrótce niedostępny
|
Zalecana alternatywa
|
Kolejna alternatywa
|
Kolejna alternatywa
|
|
|
|
|
|
|
|
| BMF 305K-PS-C-2-SA95-S75-00,3 | BMF 305K-PS-C-2-SA95-S4-00,3 | BMF 303K-PS-C-2A-SA95-S75-00,3 | BMF 303K-PS-C-2A-SA6-S49-00,3 | |
|
91,71 EUR
Cena katalogowa
|
93,99 EUR
Cena katalogowa
|
98,20 EUR
Cena katalogowa
|
82,09 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Kształt wpustu | variabel | variabel | variabel | variabel |
|---|---|---|---|---|
| Wymiary | 33.5 x 5 x 10.5 mm | 33.5 x 5 x 10.5 mm | 25.5 x 3 x 4.5 mm | 25.5 x 3 x 4.5 mm |
| Zasada działania | Czujnik pola magnetycznego | Czujnik pola magnetycznego | Czujnik pola magnetycznego | Czujnik pola magnetycznego |
| Przyłącze | M8x1-Męski, 4-stykowe | M12x1-Męski, 4-stykowe, A-kodowany | M8x1-Męski, 4-stykowe | M8x1-Męski, 3-stykowe |
| Przewód | PUR, 0.3 m | 0.3 m | PUR, 0.3 m | PUR, 0.3 m |
| Materiał obudowy | LCP | LCP | LCP | LCP |
| Wyjście przełączające | PNP, styk zwierny (NO) | PNP, styk zwierny (NO) | PNP, styk zwierny (NO) | PNP, styk zwierny (NO) |
| Częstotliwość przełączania | 10000 Hz | 10000 Hz | 30000 Hz | 30000 Hz |
| Napięcie robocze Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura otoczenia | -25...85 °C | -25...85 °C | -25...85 °C | -25...85 °C |
| Stopień ochrony | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
| Dopuszczenie / Zgodność |
cULus CE UKCA WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
| Zastosowanie | - | - | Zminiaturyzowane elementy wykonawcze | Dzięki zoptymalizowanej drodze reakcji szczególnie nadaje się do siłowników o krótkim skoku. |
| Szczegóły instalacji | - | - | Kątownik mocujący BMF 303-HW* | Kątownik mocujący BMF 303-HW* |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD