Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Czujniki pola magnetycznego dla różnych kształtów rowka
Kształt wpustu
variabel
Wymiary
33.5 x 5 x 10.5 mm
Zasada działania
Kontaktron (2-przewodowy)
Przewód
PVC, 3 m
Zastosowanie
Większe elementy wykonawcze
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
| BMF 305K-R-US-L-3-03 | BMF 305K-R-US-L-3-05 | |
|
13,31 EUR
Cena katalogowa
|
14,39 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Kształt wpustu | variabel | variabel |
|---|---|---|
| Wymiary | 33.5 x 5 x 10.5 mm | 33.5 x 5 x 10.5 mm |
| Zasada działania | Kontaktron (2-przewodowy) | Kontaktron (2-przewodowy) |
| Przewód | PVC, 3 m | PVC, 5 m |
| Zastosowanie | Większe elementy wykonawcze | - |
| Szczegóły instalacji | Kątownik mocujący BMF 305-HW* | - |
| Materiał obudowy | LCP | LCP |
| Wyjście przełączające | Kontaktron (2-przewodowy), spolaryzowany Styk zwierny (NO) | Kontaktron (2-przewodowy), spolaryzowany Styk zwierny (NO) |
| Częstotliwość przełączania | 1000 Hz | 1000 Hz |
| Napięcie robocze Ub | 6...240 VDC/6...240 VAC | 6...240 VDC/6...240 VAC |
| Temperatura otoczenia | -20...70 °C | -20...70 °C |
| Stopień ochrony | IP65 | IP65 |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE WEEE |
CE WEEE |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD