Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

BMF0067

BMF 305M-PS-W-2-S4

Do różnych kształtów rowków ze złączem kątowym

Kształt wpustu
variabel
Wymiary
33.5 x 5 x 33.5 mm
Zasada działania
Czujnik pola magnetycznego
Przyłącze
M12x1-Męski, 4-stykowe, A-kodowany
Zastosowanie
Większe elementy wykonawcze
Obszar spawania
Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu? Skontaktuj się z nami.
Ta strona produktu zawiera informacje dla Polski – Balluff SP. z o.o., Wrocław

Rabat ilościowy

Wniosek o kontakt
Kluczowe cechy
Kształt wpustu
variabel
Wymiary
33.5 x 5 x 33.5 mm
Zasada działania
Czujnik pola magnetycznego
Przyłącze
M12x1-Męski, 4-stykowe, A-kodowany
Zastosowanie
Większe elementy wykonawcze
Obszar spawania
Szczegóły instalacji
Kątownik mocujący BMF 305-HW*
Materiał obudowy
Aluminium
Wyjście przełączające
PNP, styk zwierny (NO)
Częstotliwość przełączania
10 Hz
Napięcie robocze Ub
10...30 VDC
Temperatura otoczenia
-25...70 °C
Odporność na pole magnetyczne
Odporny na spawanie (AC)
Stopień ochrony
IP67
Dopuszczenie / Zgodność
cULus
CE
WEEE
Klasyfikacje
ECLASS 10.1
27-27-01-04
ECLASS 11.0
27-27-01-04
ECLASS 12.0
27-27-43-01
ECLASS 13.0
27-27-43-01
ECLASS 14.0
27-27-43-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-04
ECLASS 6.2
27-27-01-04
ECLASS 8.1
27-27-01-04
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC002544
ETIM 8.0
EC002544
ETIM 9.0
EC002544
UNSPSC 11
41111916
UNSPSC 7.0901
41111916
eCl@ss 4.1
27-27-01-04
eCl@ss 9.0
27-27-01-04
eCl@ss 9.1
27-27-01-04
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Bezpłatna próbka produktu

Aby dodać bezpłatną próbkę produktu do koszyka, będziemy musieli usunąć z niego wszystkie zwykłe produkty. Czy na pewno chcesz kontynuować?