Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Czujniki pola magnetycznego dla różnych kształtów rowka
Kształt wpustu
Kanałek typu T
Wymiary
31 x 5.1 x 6.2 mm
Zasada działania
Czujnik pola magnetycznego
Przewód
PUR, 3 m
Zastosowanie
Siłownik pneumatyczny z rowkiem T. Wymiary patrz szkic w widoku produktów.
Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu?
Skontaktuj się z nami.
Ta strona produktu zawiera informacje dla Polski – Balluff SP. z o.o., Wrocław
Produkty alternatywne
|
Zaprzestano produkcji
|
Alternatywa
|
Kolejna alternatywa
|
|
|
|
|
|
|
| BMF 315K-PO-C-2-PU-03 | BMF 235K-PO-C-2A-PU-02 | BMF 235K-H-PO-C-A2-PU-02 | |
|
-
Cena katalogowa
|
35,37 EUR
Cena katalogowa
|
82,09 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Kształt wpustu | Kanałek typu T | Kanałek typu T | Kanałek typu T |
|---|---|---|---|
| Wymiary | 31 x 5.1 x 6.2 mm | 23.5 x 5 x 5.5 mm | 23.5 x 6.2 x 5 mm |
| Zasada działania | Czujnik pola magnetycznego | Czujnik pola magnetycznego | Czujnik pola magnetycznego |
| Przewód | PUR, 3 m | PUR, 2 m | PUR, 2 m |
| Zastosowanie | Siłownik pneumatyczny z rowkiem T. Wymiary patrz szkic w widoku produktów. | - | Siłownik pneumatyczny z rowkiem T. Wymiary patrz szkic w widoku produktów. |
| Materiał obudowy | PA 6.6 | PA 12 | PA 12 |
| Wyjście przełączające | PNP normalnie zamknięte (NC) | PNP normalnie zamknięte (NC) | PNP normalnie zamknięte (NC) |
| Częstotliwość przełączania | 10000 Hz | 3000 Hz | - |
| Napięcie robocze Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura otoczenia | -25...85 °C | -25...85 °C | -25...80 °C |
| Stopień ochrony | IP67 | IP67 | IP67 |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE cULus |
cULus CE UKCA WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Szczegóły instalacji | - | - | możliwość montażu od góry w rowku typu T [BF0x0] |
| Funkcja uczenia | - | - | 2 punkty przełączające |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD