Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Czujniki pola magnetycznego dla różnych kształtów rowka
Kształt wpustu
Kanałek typu T
Wymiary
31 x 5.1 x 6.2 mm
Zasada działania
Czujnik pola magnetycznego
Przyłącze
M8x1-Męski, 3-stykowe
Przewód
PUR, 0.2 m
Zalecana alternatywa
Czym różni się alternatywny produkt od wycofanego?
Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu?
Skontaktuj się z nami.
Ta strona produktu zawiera informacje dla Polski – Balluff SP. z o.o., Wrocław
Produkty alternatywne
|
Zaprzestano produkcji
|
Zalecana alternatywa
|
Kolejna alternatywa
|
Kolejna alternatywa
|
|
|
|
|
|
|
|
| BMF 315K-PS-C-2-SA2-S49-00,2 | BMF 235K-PS-C-2A-SA2-S49-00,3 | BMF 307K-PS-C-2-S49-00,2 | BMF 307K-PS-C-2-SA5-S49-00,2 | |
|
-
Cena katalogowa
|
45,54 EUR
Cena katalogowa
|
50,29 EUR
Cena katalogowa
|
74,95 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Kształt wpustu | Kanałek typu T | Kanałek typu T | Kanałek typu T | Kanałek typu T |
|---|---|---|---|---|
| Wymiary | 31 x 5.1 x 6.2 mm | 23.5 x 5 x 5.5 mm | 29 x 6.2 x 4.4 mm | 29 x 6.2 x 4.4 mm |
| Zasada działania | Czujnik pola magnetycznego | Czujnik pola magnetycznego | Czujnik pola magnetycznego | Czujnik pola magnetycznego |
| Przyłącze | M8x1-Męski, 3-stykowe | M8x1-Męski, 3-stykowe | M8x1-Męski, 3-stykowe | M8x1-Męski, 3-stykowe |
| Przewód | PUR, 0.2 m | PUR, 0.3 m | PUR, 0.2 m | PUR, 0.2 m |
| Zastosowanie | Siłownik pneumatyczny z rowkiem T. Wymiary patrz szkic w widoku produktów. | Siłownik pneumatyczny z rowkiem T. Wymiary patrz szkic w widoku produktów. | - | - |
| Materiał obudowy | PA 6.6 | PA 12 | LCP | LCP |
| Wyjście przełączające | PNP, styk zwierny (NO) | PNP, styk zwierny (NO) | PNP, styk zwierny (NO) | PNP, styk zwierny (NO) |
| Częstotliwość przełączania | 10000 Hz | 3000 Hz | 10000 Hz | 10000 Hz |
| Napięcie robocze Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura otoczenia | -25...85 °C | -25...85 °C | -25...85 °C | -25...85 °C |
| Stopień ochrony | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE cULus |
cULus CE UKCA WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
| Szczegóły instalacji | - | możliwość montażu od góry w rowku typu T [BF0x0] | - | - |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD