Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Czujniki pola magnetycznego do różnych typów rowków
Wymiary
25 x 11.9 x 26 mm
Zasada działania
Czujnik pola magnetycznego
Przyłącze
M8x1-Męski, 3-stykowe
Zastosowanie
Siłowniki okrągłe
Siłowniki pneumatyczne z rowkiem trapezowym
Siłowniki pneumatyczne z rowkiem trapezowym
Szczegóły instalacji
z obejmą węża
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
| BMF 32M-PS-C-2-S49 | BMF 32M-PS-C-2-SA1-S49 | |
|
53,32 EUR
Cena katalogowa
|
77,87 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Wymiary | 25 x 11.9 x 26 mm | 25 x 11.9 x 26 mm |
|---|---|---|
| Zasada działania | Czujnik pola magnetycznego | Czujnik pola magnetycznego |
| Przyłącze | M8x1-Męski, 3-stykowe | M8x1-Męski, 3-stykowe |
| Zastosowanie |
Siłowniki okrągłe Siłowniki pneumatyczne z rowkiem trapezowym |
Siłowniki okrągłe Siłowniki pneumatyczne z rowkiem trapezowym |
| Szczegóły instalacji | z obejmą węża | z obejmą węża |
| Materiał obudowy | Aluminium | Aluminium |
| Wyjście przełączające | PNP, styk zwierny (NO) | PNP, styk zwierny (NO) |
| Częstotliwość przełączania | 10000 Hz | 10000 Hz |
| Napięcie robocze Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura otoczenia | -25...85 °C | -25...85 °C |
| Stopień ochrony | IP67 | IP67 |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE UKCA cULus WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD