Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Czujniki pola magnetycznego dla różnych kształtów rowka
Kształt wpustu
Kanałek typu T
Wymiary
29 x 6.2 x 4.4 mm
Zasada działania
Kontaktron (2-przewodowy)
Przewód
PVC, 0.4 m
Materiał obudowy
LCP
Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu?
Skontaktuj się z nami.
Ta strona produktu zawiera informacje dla Polski – Balluff SP. z o.o., Wrocław
Produkty alternatywne
|
Zaprzestano produkcji
|
Alternatywa
|
|
|
|
|
|
| BMF 307K-R-AS-L-3-00,4 | BMF 307K-R-AS-L-3-03 | |
|
-
Cena katalogowa
|
24,56 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Kształt wpustu | Kanałek typu T | Kanałek typu T |
|---|---|---|
| Wymiary | 29 x 6.2 x 4.4 mm | 29 x 6.2 x 4.4 mm |
| Zasada działania | Kontaktron (2-przewodowy) | Kontaktron (2-przewodowy) |
| Przewód | PVC, 0.4 m | PVC, 3 m |
| Materiał obudowy | LCP | LCP |
| Wyjście przełączające | Kontaktron (2-przewodowy), spolaryzowany Styk zwierny (NO) | Kontaktron (2-przewodowy), spolaryzowany Styk zwierny (NO) |
| Częstotliwość przełączania | 1000 Hz | 1000 Hz |
| Napięcie robocze Ub | 4...30 VDC/4...30 VAC | 4...30 VDC/4...30 VAC |
| Temperatura otoczenia | -20...70 °C | -20...70 °C |
| Stopień ochrony | IP65 | IP65 |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE WEEE |
CE WEEE |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD