Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Czujniki pola magnetycznego dla różnych kształtów rowka
Kształt wpustu
Kanałek typu C
Wymiary
16.8 x 2.9 x 4.5 mm
Zasada działania
Czujnik pola magnetycznego
Przewód
PUR, 2 m
Zastosowanie
Dzięki zoptymalizowanej drodze reakcji szczególnie nadaje się do siłowników o krótkim skoku.
Zalecana alternatywa
Czym różni się alternatywny produkt od wycofanego?
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
Zalecana alternatywa
|
Kolejna alternatywa
|
|
|
|
|
|
|
| BMF 214K-PS-C-2A-PU-02 | BMF 423K-AAPS-C-2-P0-02 | BMF 214K-PS-C-2A-PU-05 | |
|
32,34 EUR
Cena katalogowa
|
35,37 EUR
Cena katalogowa
|
34,72 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Kształt wpustu | Kanałek typu C | Kanałek typu C | Kanałek typu C |
|---|---|---|---|
| Wymiary | 16.8 x 2.9 x 4.5 mm | 3.6 x 2.9 x 24 mm | 16.8 x 2.9 x 4.5 mm |
| Zasada działania | Czujnik pola magnetycznego | Czujnik pola magnetycznego | Czujnik pola magnetycznego |
| Przewód | PUR, 2 m | PUR, 2 m | PUR, 5 m |
| Zastosowanie | Dzięki zoptymalizowanej drodze reakcji szczególnie nadaje się do siłowników o krótkim skoku. | Detekcja obiektów | Dzięki zoptymalizowanej drodze reakcji szczególnie nadaje się do siłowników o krótkim skoku. |
| Szczegóły instalacji |
Kanałek typu C SMC Bimba Schunk |
Śruba M2 |
Kanałek typu C SMC Bimba Schunk |
| Materiał obudowy | PA 12 | PA 12 | PA 12 |
| Wyjście przełączające | PNP, styk zwierny (NO) | PNP, styk zwierny (NO) | PNP, styk zwierny (NO) |
| Częstotliwość przełączania | 7000 Hz | 500 Hz | 7000 Hz |
| Napięcie robocze Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura otoczenia | -25...85 °C | -25...85 °C | -25...85 °C |
| Stopień ochrony | IP67 | IP67 | IP67 |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA WEEE cULus |
CE UKCA cULus WEEE |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD