Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Do rowków teowych
Kształt wpustu
Kanałek typu T
Wymiary
23.5 x 5 x 5.5 mm
Zasada działania
Czujnik pola magnetycznego
Przyłącze
M12x1-Męski, 4-stykowe, A-kodowany
Przewód
PUR, 0.5 m
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
| BMF 235K-PS-C-2A-SA2-S4-00,5 | BMF 235K-PS-C-2A-SA2-S49-00,5 | BMF 235K-PS-C-2A-SA95-S4-00,5 | |
|
47,37 EUR
Cena katalogowa
|
46,07 EUR
Cena katalogowa
|
69,55 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Kształt wpustu | Kanałek typu T | Kanałek typu T | Kanałek typu T |
|---|---|---|---|
| Wymiary | 23.5 x 5 x 5.5 mm | 23.5 x 5 x 5.5 mm | 23.5 x 5 x 5.5 mm |
| Zasada działania | Czujnik pola magnetycznego | Czujnik pola magnetycznego | Czujnik pola magnetycznego |
| Przyłącze | M12x1-Męski, 4-stykowe, A-kodowany | M8x1-Męski, 3-stykowe | M12x1-Męski, 4-stykowe, A-kodowany |
| Przewód | PUR, 0.5 m | PUR, 0.5 m | PUR, 0.5 m |
| Materiał obudowy | PA 12 | PA 12 | PA 12 |
| Wyjście przełączające | PNP, styk zwierny (NO) | PNP, styk zwierny (NO) | PNP, styk zwierny (NO) |
| Częstotliwość przełączania | 3000 Hz | 3000 Hz | 3000 Hz |
| Napięcie robocze Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura otoczenia | -25...85 °C | -25...85 °C | -25...85 °C |
| Stopień ochrony | IP67 | IP67 | IP67 |
| Dopuszczenie / Zgodność |
cULus CE UKCA WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
| Zastosowanie | - | Siłownik pneumatyczny z rowkiem T. Wymiary patrz szkic w widoku produktów. | - |
| Szczegóły instalacji | - | możliwość montażu od góry w rowku typu T [BF0x0] | - |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD