Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Dla rowka T i wielu punktów przełączania (funkcja uczenia)
Kształt wpustu
Kanałek typu T
Wymiary
23.5 x 6.2 x 5 mm
Zasada działania
Czujnik pola magnetycznego
Przyłącze
M8x1-Męski, 4-stykowe
Przewód
PUR, 0.3 m
Ten produkt jest częścią Classic portfolio, co oznacza
rozszerzona dostępność
przejrzyste warunki
brak nowych projektów
Zalecana alternatywa
Czym różni się alternatywny produkt od wycofanego?
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
Zaprzestano produkcji
Zalecana alternatywa
|
|
|
|
|
|
| BMF 235K-H-NO-C-A2-S75-00,3 | BMF 235K-H-PO-C-A2-S75-00,3 | |
|
86,30 EUR
Cena katalogowa
|
86,30 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Kształt wpustu | Kanałek typu T | Kanałek typu T |
|---|---|---|
| Wymiary | 23.5 x 6.2 x 5 mm | 23.5 x 6.2 x 5 mm |
| Zasada działania | Czujnik pola magnetycznego | Czujnik pola magnetycznego |
| Przyłącze | M8x1-Męski, 4-stykowe | M8x1-Męski, 4-stykowe |
| Przewód | PUR, 0.3 m | PUR, 0.3 m |
| Zastosowanie | Siłownik pneumatyczny z rowkiem T. Wymiary patrz szkic w widoku produktów. | Siłownik pneumatyczny z rowkiem T. Wymiary patrz szkic w widoku produktów. |
| Szczegóły instalacji | możliwość montażu od góry w rowku typu T [BF0x0] | możliwość montażu od góry w rowku typu T [BF0x0] |
| Funkcja uczenia | 2 punkty przełączające | 2 punkty przełączające |
| Materiał obudowy | PA 12 | PA 12 |
| Wyjście przełączające | NPN styk rozwierny (NC) | PNP normalnie zamknięte (NC) |
| Napięcie robocze Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura otoczenia | -25...80 °C | -25...80 °C |
| Stopień ochrony | IP67 | IP67 |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD