Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

BMF00LA

BMF 235K-H-PI-C-A8-S75-00,3

Dla rowka T i wielu punktów przełączania (funkcja uczenia)

Kształt wpustu
Kanałek typu T
Wymiary
23.5 x 6.2 x 5 mm
Zasada działania
Czujnik pola magnetycznego
Przyłącze
M8x1-Męski, 4-stykowe
Przewód
PUR, 0.3 m
Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu? Skontaktuj się z nami.
Ta strona produktu zawiera informacje dla Polski – Balluff SP. z o.o., Wrocław

Rabat ilościowy

Wniosek o kontakt
Kluczowe cechy
Kształt wpustu
Kanałek typu T
Wymiary
23.5 x 6.2 x 5 mm
Zasada działania
Czujnik pola magnetycznego
Przyłącze
M8x1-Męski, 4-stykowe
Przewód
PUR, 0.3 m
Zastosowanie
Siłownik pneumatyczny z rowkiem T. Wymiary patrz szkic w widoku produktów.
Szczegóły instalacji
możliwość montażu od góry w rowku typu T [BF0x0]
Funkcja uczenia
8 punktów przełączających
Materiał obudowy
PA 12
Interfejs
IO-Link 1.1
Napięcie robocze Ub
10...30 VDC
Temperatura otoczenia
-25...80 °C
Stopień ochrony
IP67
Dopuszczenie / Zgodność
CE
UKCA
cULus
WEEE
Klasyfikacje
ECLASS 10.1
27-27-01-04
ECLASS 11.0
27-27-01-04
ECLASS 12.0
27-27-43-01
ECLASS 13.0
27-27-43-01
ECLASS 14.0
27-27-43-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-04
ECLASS 6.2
27-27-01-04
ECLASS 8.1
27-27-01-04
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC002544
ETIM 8.0
EC002544
ETIM 9.0
EC002544
UNSPSC 11
41111916
UNSPSC 7.0901
41111916
eCl@ss 4.1
27-27-01-04
eCl@ss 9.0
27-27-01-04
eCl@ss 9.1
27-27-01-04
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Bezpłatna próbka produktu

Aby dodać bezpłatną próbkę produktu do koszyka, będziemy musieli usunąć z niego wszystkie zwykłe produkty. Czy na pewno chcesz kontynuować?