Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Czujniki pola magnetycznego dla różnych kształtów rowka
Cechy szczególne
Washdown
Washdown
Washdown
Kształt wpustu
Kanałek typu T
Wymiary
5 x 5.4 x 27 mm
Zasada działania
Czujnik pola magnetycznego
Przewód
TPE-V, 10 m
Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu?
Skontaktuj się z nami.
Ta strona produktu zawiera informacje dla Polski – Balluff SP. z o.o., Wrocław
Produkty alternatywne
|
Zaprzestano produkcji
|
Alternatywa
|
|
|
|
|
|
| BMF 405KF-NS-C-2A-EY-10 | BMF 405KF-NS-C-2A-EY-02 | |
|
60,56 EUR
Cena katalogowa
|
55,16 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Cechy szczególne |
Washdown Washdown |
Washdown |
|---|---|---|
| Kształt wpustu | Kanałek typu T | Kanałek typu T |
| Wymiary | 5 x 5.4 x 27 mm | 5 x 5.4 x 27 mm |
| Zasada działania | Czujnik pola magnetycznego | Czujnik pola magnetycznego |
| Przewód | TPE-V, 10 m | TPE-V, 2 m |
| Materiał obudowy | PP | PP |
| Wyjście przełączające | NPN, styk zwierny (NO) | NPN, styk zwierny (NO) |
| Częstotliwość przełączania | 10000 Hz | 10000 Hz |
| Napięcie robocze Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura otoczenia | -40...100 °C | -40...100 °C |
| Stopień ochrony |
IP67 IP68 IP69K |
IP67 IP68 IP69K |
| Dopuszczenie / Zgodność |
cULus CE UKCA Ecolab WEEE |
cULus CE UKCA Ecolab WEEE |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD