Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Do rowków teowych i stosowania w trudnych warunkach z odpryskami spawalniczymi
Kształt wpustu
Kanałek typu T
Wymiary
5 x 6.4 x 34 mm
Zasada działania
Czujnik pola magnetycznego
Przyłącze
M12x1-Męski, 3-stykowe, A-kodowany
Przewód
TPU odporny na iskry spawalnicze Pomarańczowy, 300 mm
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
| BMF 415KW-HAPS-W-5-P3-S4-00,3 | BMF 415KW-HAPS-W-5-P0-S4-00,3 | BMF 415KW-HAPS-W-5-P0-S4-01 | |
|
62,29 EUR
Cena katalogowa
|
62,29 EUR
Cena katalogowa
|
62,29 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Kształt wpustu | Kanałek typu T | Kanałek typu T | Kanałek typu T |
|---|---|---|---|
| Wymiary | 5 x 6.4 x 34 mm | 5 x 6.4 x 34 mm | 5 x 6.4 x 34 mm |
| Zasada działania | Czujnik pola magnetycznego | Czujnik pola magnetycznego | Czujnik pola magnetycznego |
| Przyłącze | M12x1-Męski, 3-stykowe, A-kodowany | M12x1-Męski, 3-stykowe, A-kodowany | M12x1-Męski, 3-stykowe, A-kodowany |
| Przewód | TPU odporny na iskry spawalnicze Pomarańczowy, 300 mm | TPU odporny na iskry spawalnicze czarny, 300 mm | TPU odporny na iskry spawalnicze czarny, 1 m |
| Zastosowanie |
Siłownik pneumatyczny z rowkiem T. Wymiary patrz szkic w widoku produktów. Obszar spawania |
Siłownik pneumatyczny z rowkiem T. Wymiary patrz szkic w widoku produktów. Obszar spawania |
Siłownik pneumatyczny z rowkiem T. Wymiary patrz szkic w widoku produktów. Obszar spawania |
| Szczegóły instalacji | możliwość montażu od góry w rowku typu T [BF0x0] | możliwość montażu od góry w rowku typu T [BF0x0] | możliwość montażu od góry w rowku typu T [BF0x0] |
| Materiał obudowy | PA 12 | PA 12 | PA 12 |
| Wyjście przełączające | PNP, styk zwierny (NO) | PNP, styk zwierny (NO) | PNP, styk zwierny (NO) |
| Napięcie robocze Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura otoczenia | 0...80 °C | 0...80 °C | 0...80 °C |
| Stopień ochrony | IP67 | IP67 | IP67 |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD