Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma
Anulowane

BML0APY

BML-S1G0-S71D-M5EA-D0-SA42-S284

Absolutny system pomiaru odległości liniowej i system pomiaru kąta obrotu

Wymiary
16 x 18.5 x 80.3 mm
Przyłącze
Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 12-stykowe
Materiał obudowy
Cynkowy odlew ciśnieniowy, niklowane, Chromowane
Interfejs
SSI;Analogowy Sin/Cos (1 Vpp ± 0,35 V)
Zakres pomiarowy
2 m
Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu? Skontaktuj się z nami.
Ta strona produktu zawiera informacje dla Polski – Balluff SP. z o.o., Wrocław

Rabat ilościowy

Wniosek o kontakt
Kluczowe cechy
Wymiary
16 x 18.5 x 80.3 mm
Przyłącze
Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 12-stykowe
Materiał obudowy
Cynkowy odlew ciśnieniowy, niklowane, Chromowane
Interfejs
SSI;Analogowy Sin/Cos (1 Vpp ± 0,35 V)
Zakres pomiarowy
2 m
Rozdzielczość
1 µm
Odległość odczytu
0.01...0.8 mm
Napięcie robocze Ub
4.75...5.25 VDC/10...28 VDC
Temperatura otoczenia
-20...70 °C
Procedura
wzdłuż do korpusu pomiarowego
Interfejs
Gray
Dopuszczenie / Zgodność
cURus
CE
UKCA
WEEE
Klasyfikacje
ECLASS 10.1
27-27-07-05
ECLASS 11.0
27-27-07-05
ECLASS 12.0
27-27-43-04
ECLASS 13.0
27-27-43-04
ECLASS 14.0
27-27-43-04
ECLASS 5.1.4
27-27-07-05
ECLASS 6.2
27-27-07-05
ECLASS 8.1
27-27-07-05
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC001852
ETIM 8.0
EC001852
ETIM 9.0
EC001852
UNSPSC 11
41111945
UNSPSC 7.0901
41111945
eCl@ss 4.1
27-27-07-05
eCl@ss 9.0
27-27-07-05
eCl@ss 9.1
27-27-07-05
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Masz pytania lub potrzebujesz pomocy? Jesteśmy tu dla Ciebie!

Wybierz najwygodniejszy sposób kontaktu z naszym ekspertem

Skontaktuj się z nami bezpośrednio telefonicznie:
+48 71 382 09 01


Balluff SP. z o.o

Ul. Graniczna 21A
54-516 Wrocław

Bezpłatna próbka produktu

Aby dodać bezpłatną próbkę produktu do koszyka, będziemy musieli usunąć z niego wszystkie zwykłe produkty. Czy na pewno chcesz kontynuować?