Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Magnetyczny przetwornik położenia
Zakres pomiarowy
32 mm
Wymiary
17.5 x 9.6 x 42 mm
Wyjście analogowe
Analogowy, napięcie/analogowy, natężenie z możliwością przełączania 0…10 V/4…20 mA
Interfejs
IO-Link 1.1
Rozdzielczość
≤ 1 µm (IO-Link), 12 Bit (Analog)
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
| BMP 01-EL1PP21A-0032-00-P00,5-S4 | BMP 01-ZLZPP21A-0032-00-P00,5-S4 | BMP 01-EL1PP21A-0064-00-P00,5-S4 | |
|
200,08 EUR
Cena katalogowa
|
188,08 EUR
Cena katalogowa
|
206,03 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Zakres pomiarowy | 32 mm | 32 mm | 64 mm |
|---|---|---|---|
| Wymiary | 17.5 x 9.6 x 42 mm | 17.5 x 9.6 x 42 mm | 17.5 x 9.6 x 74 mm |
| Wyjście analogowe | Analogowy, napięcie/analogowy, natężenie z możliwością przełączania 0…10 V/4…20 mA | - | Analogowy, napięcie/analogowy, natężenie z możliwością przełączania 0…10 V/4…20 mA |
| Interfejs | IO-Link 1.1 | IO-Link 1.1 | IO-Link 1.1 |
| Rozdzielczość | ≤ 1 µm (IO-Link), 12 Bit (Analog) | ≤ 1 µm | ≤ 1 µm (IO-Link), 12 Bit (Analog) |
| Powtarzalność | 100 µm | 100 µm | 100 µm |
| Typowa nieliniowość | ±250 µm | ±250 µm | ±250 µm |
| Napięcie robocze Ub | 15...30 VDC | 15...30 VDC | 15...30 VDC |
| Przyłącze | Przewód z łącznikiem wtykowym, M12x1-Męski, 4-stykowe, 0.5 m, PUR | Przewód z łącznikiem wtykowym, M12x1-Męski, 4-stykowe, 0.5 m, PUR | Przewód z łącznikiem wtykowym, M12x1-Męski, 4-stykowe, 0.5 m, PUR |
| Materiał obudowy | PA 12 Aluminium | PA 12 Aluminium | PA 12 Aluminium |
| Temperatura otoczenia | -25...85 °C | -25...85 °C | -25...85 °C |
| Stopień ochrony | IP67 | IP67 | IP67 |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE UKCA WEEE |
CE UKCA WEEE |
CE UKCA WEEE |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD