Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

BMP000R

BMP 01-EL1PP21A-0160-00-P00,5-S4

Magnetyczny przetwornik położenia

Zakres pomiarowy
160 mm
Wymiary
17.5 x 9.6 x 170 mm
Wyjście analogowe
Analogowy, napięcie/analogowy, natężenie z możliwością przełączania 0…10 V/4…20 mA
Interfejs
IO-Link 1.1
Rozdzielczość
≤ 1 µm (IO-Link), 12 Bit (Analog)
Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu? Skontaktuj się z nami.
Ta strona produktu zawiera informacje dla Polski – Balluff SP. z o.o., Wrocław

Rabat ilościowy

Wniosek o kontakt
Kluczowe cechy
Zakres pomiarowy
160 mm
Wymiary
17.5 x 9.6 x 170 mm
Wyjście analogowe
Analogowy, napięcie/analogowy, natężenie z możliwością przełączania 0…10 V/4…20 mA
Interfejs
IO-Link 1.1
Rozdzielczość
≤ 1 µm (IO-Link), 12 Bit (Analog)
Powtarzalność
100 µm
Typowa nieliniowość
±250 µm
Napięcie robocze Ub
15...30 VDC
Przyłącze
Przewód z łącznikiem wtykowym, M12x1-Męski, 4-stykowe, 0.5 m, PUR
Materiał obudowy
PA 12 Aluminium
Temperatura otoczenia
-25...85 °C
Stopień ochrony
IP67
Dopuszczenie / Zgodność
CE
UKCA
WEEE
Klasyfikacje
ECLASS 10.1
27-27-01-04
ECLASS 11.0
27-27-01-04
ECLASS 12.0
27-27-43-01
ECLASS 13.0
27-27-43-01
ECLASS 14.0
27-27-43-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-04
ECLASS 6.2
27-27-01-04
ECLASS 8.1
27-27-01-04
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC002544
ETIM 8.0
EC002544
ETIM 9.0
EC002544
UNSPSC 11
41111916
UNSPSC 7.0901
41111916
eCl@ss 4.1
27-27-01-04
eCl@ss 9.0
27-27-01-04
eCl@ss 9.1
27-27-01-04
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Masz pytania lub potrzebujesz pomocy? Jesteśmy tu dla Ciebie!

Wybierz najwygodniejszy sposób kontaktu z naszym ekspertem

Skontaktuj się z nami bezpośrednio telefonicznie:
+48 71 382 09 01


Balluff SP. z o.o

Ul. Graniczna 21A
54-516 Wrocław

Bezpłatna próbka produktu

Aby dodać bezpłatną próbkę produktu do koszyka, będziemy musieli usunąć z niego wszystkie zwykłe produkty. Czy na pewno chcesz kontynuować?