Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

BNI0007

BNI IOL-709-000-K006

Standardowe huby czujników/aktuatorów IO-Link (Black Line)

Interfejs
IO-Link 1.0
Napięcie robocze Ub
18...30.2 VDC
Przyłącze (COM 1)
M12x1-Męski, 4-stykowe, A-kodowany
Gniazda przyłączeniowe
8x M12x1-Żeński, 5-stykowe, A-kodowany
Wejścia cyfrowe
8x PNP, Typ2
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
IO-Link 1.0
Napięcie robocze Ub
18...30.2 VDC
Przyłącze (COM 1)
M12x1-Męski, 4-stykowe, A-kodowany
Gniazda przyłączeniowe
8x M12x1-Żeński, 5-stykowe, A-kodowany
Wejścia cyfrowe
8x PNP, Typ2
Wejścia analogowe
4x analogowe, natężenie (4…20 mA)
Wejścia/wyjścia konfigurowalne
nie
Prąd sumaryczny US, czujnik
4 A
Materiał obudowy
PA, Przezroczysty
Wymiary
50 x 30.8 x 115 mm
Temperatura otoczenia
-5...55 °C
Stopień ochrony
IP67, stan skręcony
Prędkość transmisji
COM2 (38.4 kbit/s)
Min. cykl danych procesowych
30 ms
Dane procesowe wejściowe
10 bytes
Klasyfikacje
ECLASS 10.1
27-24-26-02
ECLASS 11.0
27-24-26-02
ECLASS 12.0
27-24-26-02
ECLASS 13.0
27-24-26-02
ECLASS 14.0
27-24-26-02
ECLASS 5.1.4
27-24-26-02
ECLASS 6.2
27-24-26-02
ECLASS 8.1
27-24-26-02
ETIM 4.0
EC001599
ETIM 5.0
EC001599
ETIM 6.0
EC001599
ETIM 7.0
EC001599
ETIM 8.0
EC001599
ETIM 9.0
EC001599
UNSPSC 11
39121306
UNSPSC 7.0901
39121306
eCl@ss 4.1
27-25-01-01
eCl@ss 9.0
27-24-26-04
eCl@ss 9.1
27-24-26-02
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Bezpłatna próbka produktu

Aby dodać bezpłatną próbkę produktu do koszyka, będziemy musieli usunąć z niego wszystkie zwykłe produkty. Czy na pewno chcesz kontynuować?