Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Standardowe huby czujników/aktuatorów IO-Link (Black Line)
Interfejs
IO-Link 1.0
Napięcie robocze Ub
18...30.2 VDC
Przyłącze (COM 1)
M12x1-Męski, 4-stykowe, A-kodowany
Gniazda przyłączeniowe
8x M8x1-Żeński, 4-stykowe
Wejścia cyfrowe
16x PNP, Typ2
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
| BNI IOL-104-S01-K021 | BNI IOL-102-S01-K019 | BNI IOL-102-000-K019 | |
|
243,08 EUR
Cena katalogowa
|
199,72 EUR
Cena katalogowa
|
187,15 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Interfejs | IO-Link 1.0 | IO-Link 1.0 | IO-Link 1.0 |
|---|---|---|---|
| Napięcie robocze Ub | 18...30.2 VDC | 18...30.2 VDC | 18...30.2 VDC |
| Przyłącze (COM 1) | M12x1-Męski, 4-stykowe, A-kodowany | M12x1-Męski, 4-stykowe, A-kodowany | M12x1-Męski, 4-stykowe, A-kodowany |
| Gniazda przyłączeniowe | 8x M8x1-Żeński, 4-stykowe | 8x M8x1-Żeński, 3-stykowe | 8x M8x1-Żeński, 3-stykowe |
| Wejścia cyfrowe | 16x PNP, Typ2 | 8x PNP, Typ2 | 8x PNP, Typ2 |
| Wejścia/wyjścia konfigurowalne | nie | nie | nie |
| Nadzorowanie pojedynczego kanału | tak | tak | - |
| Prąd sumaryczny US, czujnik | 4 A | 4 A | 4 A |
| Materiał obudowy | PBT, GF | PBT, GF | PBT, GF |
| Wymiary | 30 x 24 x 129.5 mm | 30 x 24 x 129.5 mm | 30 x 24 x 129.5 mm |
| Temperatura otoczenia | -5...55 °C | -5...55 °C | -5...55 °C |
| Stopień ochrony | IP67, stan skręcony | IP67, stan skręcony | IP67, stan skręcony |
| Prędkość transmisji | COM2 (38.4 kbit/s) | COM2 (38.4 kbit/s) | COM2 (38.4 kbit/s) |
| Min. cykl danych procesowych | 10 ms | 2.5 ms | 2.5 ms |
| Dane procesowe wejściowe | 4 bytes | 2 bytes | 1 bytes |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD