Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Huby czujników/aktuatorów IO-Link do zastosowań bezpieczeństwa (Safe Line)
Dopuszczenie / Zgodność
CE
UKCA
cULus
WEEE
UKCA
cULus
WEEE
Prąd sumaryczny US, czujnik
4.0 A
Prąd sumaryczny UA (element wykonawczy)
9.0 A
Wyjścia cyfrowe
8x PNP
Interfejs
IO-Link 1.0
Zalecana alternatywa
Czym różni się alternatywny produkt od wycofanego?
Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu?
Skontaktuj się z nami.
Ta strona produktu zawiera informacje dla Polski – Balluff SP. z o.o., Wrocław
Produkty alternatywne
|
Zaprzestano produkcji
|
Zalecana alternatywa
|
Kolejna alternatywa
|
|
|
|
|
|
|
| BNI IOL-252-S01-Z013 | BNI IOL-252-000-Z013 | BNI IOL-256-S01-Z013 | |
|
265,84 EUR
Cena katalogowa
|
264,71 EUR
Cena katalogowa
|
298,91 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
|---|---|---|---|
| Prąd sumaryczny US, czujnik | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Prąd sumaryczny UA (element wykonawczy) | 9.0 A | 9.0 A | 9.0 A |
| Wyjścia cyfrowe | 8x PNP | 8x PNP | 16x PNP |
| Interfejs | IO-Link 1.0 | IO-Link 1.0 | IO-Link 1.0 |
| Gniazda przyłączeniowe | 8x M12x1-Żeński, 5-stykowe, A-kodowany | 8x M12x1-Żeński, 5-stykowe, A-kodowany | 8x M12x1-Żeński, 5-stykowe, A-kodowany |
| Wymiary | 68 x 32.4 x 181.5 mm | 68 x 32.4 x 181.5 mm | 68 x 32.4 x 181.5 mm |
| Temperatura otoczenia | -5...70 °C | -5...70 °C | -5...70 °C |
| Stopień ochrony | IP67 | IP67 | IP67 |
| Materiał obudowy | Cynkowy odlew ciśnieniowy, niklowane | Cynkowy odlew ciśnieniowy, niklowane | Cynkowy odlew ciśnieniowy, niklowane |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD