Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma
Twoja cena nie może być wyświetlona
Z przyczyn technicznych Twoje indywidualne warunki nie mogą być w tej chwili pobrane z serwera. Jednak nadal można składać zamówienia. O ile Twoje warunki są możliwe do odtworzenia, zostanie utworzona faktura z Twoją ceną i wysłana do Ciebie e-mailem.

BNI0041

BNI IOL-712-000-K023

Konwertery sygnału

Wersja
Konwerter analogowy
Interfejs
IO-Link 1.0
Napięcie robocze Ub
18...30.2 VDC
Wejścia analogowe
Analogowy, natężenie (0..20 mA)
Wejścia/wyjścia konfigurowalne
nie
Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu? Skontaktuj się z nami.
Ta strona produktu zawiera informacje dla Polski – Balluff SP. z o.o., Wrocław

Rabat ilościowy

Wniosek o kontakt
Kluczowe cechy
Wersja
Konwerter analogowy
Interfejs
IO-Link 1.0
Napięcie robocze Ub
18...30.2 VDC
Wejścia analogowe
Analogowy, natężenie (0..20 mA)
Wejścia/wyjścia konfigurowalne
nie
Rozdzielczość
≤ 14 bitów
Przyłącze
M12x1-Męski, 4-stykowe, A-kodowany
Przyłącze czujnika
M12x1-Żeński, 4-stykowe, A-kodowany
Materiał obudowy
PA
Wymiary
14.2 x 50.4 x 40 mm
Temperatura otoczenia
-5...70 °C
Stopień ochrony
IP67, stan skręcony
Dopuszczenie / Zgodność
CE
WEEE
Prędkość transmisji
COM2 (38.4 kbit/s)
Min. cykl danych procesowych
3 ms
Dane procesowe wejściowe
2 bytes
Klasyfikacje
ECLASS 10.1
27-24-26-02
ECLASS 11.0
27-24-26-02
ECLASS 12.0
27-24-26-02
ECLASS 13.0
27-24-26-02
ECLASS 14.0
27-24-26-02
ECLASS 5.1.4
27-24-26-02
ECLASS 6.2
27-24-26-02
ECLASS 8.1
27-24-26-02
ETIM 4.0
EC001599
ETIM 5.0
EC001599
ETIM 6.0
EC001599
ETIM 7.0
EC001599
ETIM 8.0
EC001599
ETIM 9.0
EC001599
UNSPSC 11
39121306
UNSPSC 7.0901
39121306
eCl@ss 4.1
27-25-01-01
eCl@ss 9.0
27-24-26-04
eCl@ss 9.1
27-24-26-02
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Masz pytania lub potrzebujesz pomocy? Jesteśmy tu dla Ciebie!

Wybierz najwygodniejszy sposób kontaktu z naszym ekspertem

Skontaktuj się z nami bezpośrednio telefonicznie:
+48 71 382 09 01


Balluff SP. z o.o

Ul. Graniczna 21A
54-516 Wrocław

Bezpłatna próbka produktu

Aby dodać bezpłatną próbkę produktu do koszyka, będziemy musieli usunąć z niego wszystkie zwykłe produkty. Czy na pewno chcesz kontynuować?