Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Konwertery sygnału
Wersja
Konwerter analogowy
Interfejs
IO-Link 1.0
Napięcie robocze Ub
18...30.2 VDC
Wyjścia analogowe
Analogowy, natężenie (4..20 mA)
Wejścia/wyjścia konfigurowalne
nie
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
| BNI IOL-722-000-K023 | BNI IOL-724-000-K023 | |
|
104,96 EUR
Cena katalogowa
|
104,96 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Wersja | Konwerter analogowy | Konwerter analogowy |
|---|---|---|
| Interfejs | IO-Link 1.0 | IO-Link 1.0 |
| Napięcie robocze Ub | 18...30.2 VDC | 18...30.2 VDC |
| Wyjścia analogowe | Analogowy, natężenie (4..20 mA) | Analogowy, napięcie (0…10 V) |
| Wejścia/wyjścia konfigurowalne | nie | nie |
| Rozdzielczość | ≤ 14 bitów | ≤ 14 bitów |
| Przyłącze | M12x1-Męski, 4-stykowe, A-kodowany | M12x1-Męski, 4-stykowe, A-kodowany |
| Przyłącze czujnika | M12x1-Żeński, 4-stykowe, A-kodowany | M12x1-Żeński, 4-stykowe, A-kodowany |
| Materiał obudowy | PA | PA |
| Wymiary | 14.2 x 50.4 x 40 mm | 14.2 x 50.4 x 40 mm |
| Temperatura otoczenia | -5...70 °C | -5...70 °C |
| Stopień ochrony | IP67, stan skręcony | IP67, stan skręcony |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE WEEE |
CE WEEE |
| Prędkość transmisji | COM2 (38.4 kbit/s) | COM2 (38.4 kbit/s) |
| Min. cykl danych procesowych | 12 ms | 12 ms |
| Dane procesowe wejściowe | 2 bytes | 2 bytes |
| Wyjściowe dane procesowe | 2 bytes | 2 bytes |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD