Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

BNI004K

BNI IOL-309-000-K024

Standardowe huby czujników/aktuatorów IO-Link (Black Line)

Interfejs
IO-Link 1.0
Napięcie robocze Ub
18...30.2 VDC
Przyłącze (COM 1)
Zaciski śrubowe/wtykowe, 4-stykowe
Przyłącze (napięcie zasilania IN)
Zaciski śrubowe/wtykowe
Gniazda przyłączeniowe
Zaciski śrubowe/wtykowe
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
IO-Link 1.0
Napięcie robocze Ub
18...30.2 VDC
Przyłącze (COM 1)
Zaciski śrubowe/wtykowe, 4-stykowe
Przyłącze (napięcie zasilania IN)
Zaciski śrubowe/wtykowe
Gniazda przyłączeniowe
Zaciski śrubowe/wtykowe
Wejścia cyfrowe
8x PNP, Typ2
Wyjścia cyfrowe
8x PNP
Wejścia/wyjścia konfigurowalne
tak
Prąd sumaryczny UA (element wykonawczy)
1.0 A
Prąd sumaryczny US, czujnik
1.0 A
Materiał obudowy
PA 6.6, UL94V-0
Wymiary
48.6 x 42.6 x 84 mm
Temperatura otoczenia
-20...50 °C
Stopień ochrony
IP20
Prędkość transmisji
COM2 (38.4 kbit/s)
Min. cykl danych procesowych
3.0 ms
Dane procesowe wejściowe
1 bytes
Wyjściowe dane procesowe
1 bytes
Klasyfikacje
ECLASS 10.1
27-24-26-02
ECLASS 11.0
27-24-26-02
ECLASS 12.0
27-24-26-02
ECLASS 13.0
27-24-26-02
ECLASS 14.0
27-24-26-02
ECLASS 5.1.4
27-24-26-02
ECLASS 6.2
27-24-26-02
ECLASS 8.1
27-24-26-02
ETIM 4.0
EC001599
ETIM 5.0
EC001599
ETIM 6.0
EC001599
ETIM 7.0
EC001599
ETIM 8.0
EC001599
ETIM 9.0
EC001599
UNSPSC 11
39121306
UNSPSC 7.0901
39121306
eCl@ss 4.1
27-25-01-01
eCl@ss 9.0
27-24-26-04
eCl@ss 9.1
27-24-26-02