Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Moduły polowe do zastosowań specjalistycznych (Silver Line)
Interfejs
Profinet
Maks. prąd wyjściowy
2 A
Fast Start-Up (FSU)
tak
Wyświetlacz
tak
Napięcie robocze Ub
18...30.2 VDC
Zalecana alternatywa
Czym różni się alternatywny produkt od wycofanego?
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
Zalecana alternatywa
|
|
|
|
|
|
| BNI PNT-302-105-Z015 | BNI XG3-302-1B5-Z067 | |
|
581,50 EUR
Cena katalogowa
|
455,00 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Interfejs | Profinet | Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP |
|---|---|---|
| Maks. prąd wyjściowy | 2 A | 2 A |
| Fast Start-Up (FSU) | tak | - |
| Wyświetlacz | tak | tak |
| Napięcie robocze Ub | 18...30.2 VDC | 18...30 VDC |
| Przyłącze (COM 1) | M12x1-Żeński, 4-stykowe, D-kodowany | M12x1-Żeński, 4-stykowe, D-kodowany |
| Przyłącze (COM 2) | M12x1-Żeński, 4-stykowe, D-kodowany | M12x1-Żeński, 4-stykowe, D-kodowany |
| Przyłącze (napięcie zasilania IN) | 7/8"-Męski, 5-stykowe | M12x1-Męski, 5-stykowe, L-kodowany |
| Przyłącze (napięcie zasilania OUT) | 7/8"-Żeński, 5-stykowe | M12x1-Żeński, 5-stykowe, L-kodowany |
| Gniazda przyłączeniowe | 8x M12x1-Żeński, 5-stykowe, A-kodowany | 8x M12x1-Żeński, 5-stykowe, A-kodowany |
| Wejścia cyfrowe | 16x PNP, Typ2 | 16x PNP, Typ3 |
| Wyjścia cyfrowe | 16x PNP | 16x PNP |
| Wejścia/wyjścia konfigurowalne | tak | tak |
| Prąd sumaryczny US, czujnik | 9.0 A | 16 A |
| Prąd sumaryczny UA (element wykonawczy) | 9.0 A | 16 A |
| Materiał obudowy | Cynkowy odlew ciśnieniowy, niklowane | Cynkowy odlew ciśnieniowy, niklowane |
| Wymiary | 68 x 37.9 x 224 mm | 68 x 32 x 224 mm |
| Temperatura otoczenia | -5...70 °C | -5...70 °C |
| Stopień ochrony | IP67 | IP67 |
| Interface IIoT | - | REST API, MQTT |
| Zakres dostawy | - |
Taśma uziemiająca Śruba M4x6 |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD