Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

BNI005E

BNI TCP-951-000-E028

Niezarządzane przełączniki z obudową stalową

Zasada działania
Koncentrator aktywny
Wymiary
30 x 76.5 x 110 mm
Szczegóły instalacji
Montaż na szynie DIN
Materiał obudowy
Stal, powlekane
Interfejs
Ethernet TCP/IP 10Base-T/100Base-TX
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
Koncentrator aktywny
Wymiary
30 x 76.5 x 110 mm
Szczegóły instalacji
Montaż na szynie DIN
Materiał obudowy
Stal, powlekane
Interfejs
Ethernet TCP/IP 10Base-T/100Base-TX
Napięcie robocze Ub
12...48 VDC
Gniazda przyłączeniowe
5x RJ45-Żeński, 8-stykowe
Temperatura otoczenia
-10...60 °C
Stopień ochrony
IP30
Klasyfikacje
ECLASS 10.1
27-24-26-08
ECLASS 11.0
27-24-26-08
ECLASS 12.0
27-24-26-08
ECLASS 13.0
27-24-26-08
ECLASS 14.0
27-24-26-08
ECLASS 5.1.4
27-24-26-08
ECLASS 6.2
27-24-26-08
ECLASS 8.1
27-24-26-08
ETIM 4.0
EC000734
ETIM 5.0
EC000734
ETIM 6.0
EC000734
ETIM 7.0
EC000734
ETIM 8.0
EC000734
ETIM 9.0
EC000734
UNSPSC 11
39121306
UNSPSC 7.0901
39121306
eCl@ss 4.1
27-27-90-01
eCl@ss 9.0
27-24-26-08
eCl@ss 9.1
27-24-26-08