Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Uniwersalne interfejsy IO-Link
Wersja
Uniwersalny przewód interfejsu wejść/wyjść
Interfejs
IO-Link 1.1
Napięcie robocze Ub
18...30.2 VDC
Przyłącze (COM 1)
M12x1-Męski, 5-stykowe, A-kodowany
Przyłącze czujnika
otwarta skrętka końcówki przewodu
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
| BNI IOL-772-000-K027 | BNI IOL-772-002-K027-003 | |
|
117,52 EUR
Cena katalogowa
|
136,89 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Wersja | Uniwersalny przewód interfejsu wejść/wyjść | Uniwersalny przewód interfejsu wejść/wyjść |
|---|---|---|
| Interfejs | IO-Link 1.1 | IO-Link 1.1 |
| Napięcie robocze Ub | 18...30.2 VDC | 18...30.2 VDC |
| Przyłącze (COM 1) | M12x1-Męski, 5-stykowe, A-kodowany | M12x1-Męski, 5-stykowe, A-kodowany |
| Przyłącze czujnika | otwarta skrętka końcówki przewodu | otwarta skrętka końcówki przewodu |
| Długość przewodu L | 0.5 m | 3 m |
| Wejścia cyfrowe | 8x PNP, Typ3 | 8x PNP, Typ3 |
| Wyjścia cyfrowe | 8x PNP | 8x PNP |
| Wejścia/wyjścia konfigurowalne | tak | tak |
| Materiał obudowy | PA | PA |
| Wymiary | 43.3 x 16.3 x 88.3 mm | 43.3 x 16.3 x 88.3 mm |
| Temperatura otoczenia | -5...55 °C | -5...55 °C |
| Stopień ochrony | IP54, do otwartej końcówki przewodu | IP54, do otwartej końcówki przewodu |
| Prędkość transmisji | COM2 (38.4 kbit/s) | COM2 (38.4 kbit/s) |
| Min. cykl danych procesowych | 3.2 ms | 3.2 ms |
| Dane procesowe wejściowe | 1 bytes | 1 bytes |
| Wyjściowe dane procesowe | 1 bytes | 1 bytes |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD