Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Huby czujników/aktuatorów IO-Link do zastosowań specjalistycznych (Silver Line)
Interfejs
IO-Link 1.0
Napięcie robocze Ub
18...30.2 VDC
Przyłącze (COM 1)
M12x1-Męski, 4-stykowe, A-kodowany
Gniazda przyłączeniowe
8x M12x1-Żeński, 5-stykowe, A-kodowany
Wejścia cyfrowe
16x PNP, Typ2
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
| BNI IOL-104-S01-Z012-C02 | BNI IOL-104-S01-Z012-C01 | BNI IOL-104-000-Z012 | |
|
216,82 EUR
Cena katalogowa
|
204,15 EUR
Cena katalogowa
|
219,08 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Interfejs | IO-Link 1.0 | IO-Link 1.0 | IO-Link 1.0 |
|---|---|---|---|
| Napięcie robocze Ub | 18...30.2 VDC | 18...30.2 VDC | 18...30.2 VDC |
| Przyłącze (COM 1) | M12x1-Męski, 4-stykowe, A-kodowany | M12x1-Męski, 4-stykowe, A-kodowany | M12x1-Męski, 4-stykowe, A-kodowany |
| Gniazda przyłączeniowe | 8x M12x1-Żeński, 5-stykowe, A-kodowany | 8x M12x1-Żeński, 5-stykowe, A-kodowany | 8x M12x1-Żeński, 5-stykowe, A-kodowany |
| Wejścia cyfrowe | 16x PNP, Typ2 | 16x PNP, Typ2 | 16x PNP, Typ2 |
| Wejścia/wyjścia konfigurowalne | nie | nie | nie |
| Nadzorowanie pojedynczego kanału | tak | tak | - |
| Funkcja dodatkowa | Identyfikacja 4 bajtowa | Identyfikacja 2 bajtowa | - |
| Prąd sumaryczny US, czujnik | 4 A | 4 A | 4 A |
| Materiał obudowy | Cynkowy odlew ciśnieniowy, niklowane | Cynkowy odlew ciśnieniowy, niklowane | Cynkowy odlew ciśnieniowy, niklowane |
| Wymiary | 68 x 31.8 x 181.5 mm | 68 x 31.8 x 181.5 mm | 68 x 31.8 x 181.5 mm |
| Temperatura otoczenia | -5...70 °C | -5...70 °C | -5...70 °C |
| Stopień ochrony | IP67, stan skręcony | IP67, stan skręcony | IP67, stan skręcony |
| Prędkość transmisji | COM2 (38.4 kbit/s) | COM2 (38.4 kbit/s) | COM2 (38.4 kbit/s) |
| Min. cykl danych procesowych | 24 ms | 18 ms | 3.0 ms |
| Dane procesowe wejściowe | 8 bytes | 6 bytes | 2 bytes |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD