Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma
Anulowane

BNI005R

BNI PBS-502-101-Z001

Silver Line - Moduły sieciowe w metalowej obudowie do zastosowań specjalistycznych

Interfejs
Profibus
Interfejsy dodatkowe
4x IO-Link
Klasa portu
Type A
Maks. prąd wyjściowy
2 A
Napięcie robocze Ub
18...30.2 VDC
Stwórz swój własny, spersonalizowany system RFID, dostosowany do Twoich potrzeb i obszarów zastosowań.
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
Profibus
Interfejsy dodatkowe
4x IO-Link
Klasa portu
Type A
Maks. prąd wyjściowy
2 A
Napięcie robocze Ub
18...30.2 VDC
Przyłącze (COM 1)
M12x1-Męski, 5-stykowe, B-kodowany
Przyłącze (COM 2)
M12x1-Żeński, 5-stykowe, B-kodowany
Przyłącze (napięcie zasilania IN)
7/8"-Męski, 5-stykowe
Przyłącze (napięcie zasilania OUT)
7/8"-Żeński, 5-stykowe
Gniazda przyłączeniowe
8x M12x1-Żeński, 5-stykowe, A-kodowany
Wejścia cyfrowe
16x PNP, Typ2
Wyjścia cyfrowe
16x PNP
Wejścia/wyjścia konfigurowalne
tak
Prąd sumaryczny US, czujnik
9.0 A
Prąd sumaryczny UA (element wykonawczy)
9.0 A
Materiał obudowy
Cynkowy odlew ciśnieniowy, niklowane
Wymiary
68 x 37.9 x 224 mm
Temperatura otoczenia
-5...70 °C
Stopień ochrony
IP67
Wersja IO-Link
1.1
Klasyfikacje
ECLASS 10.1
27-24-26-02
ECLASS 11.0
27-24-26-02
ECLASS 12.0
27-24-26-02
ECLASS 13.0
27-24-26-02
ECLASS 14.0
27-24-26-02
ECLASS 5.1.4
27-24-26-02
ECLASS 6.2
27-24-26-02
ECLASS 8.1
27-24-26-02
ETIM 4.0
EC001599
ETIM 5.0
EC001599
ETIM 6.0
EC001599
ETIM 7.0
EC001599
ETIM 8.0
EC001599
ETIM 9.0
EC001599
UNSPSC 11
39121306
UNSPSC 7.0901
39121306
eCl@ss 4.1
27-25-01-01
eCl@ss 9.0
27-24-26-04
eCl@ss 9.1
27-24-26-02
Wideo
BNI Profibus IO-Link Integration in PacDrive with CoDeSys