Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma
Anulowane

BNI005Z

BNI IOL-771-000-A027

Uniwersalne interfejsy IO-Link

Wersja
Uniwersalny przewód interfejsu wejść/wyjść
Interfejs
IO-Link 1.1
Napięcie robocze Ub
18...30.2 VDC
Przyłącze (COM 1)
M12x1-Męski, 5-stykowe, A-kodowany
Przyłącze czujnika
otwarta skrętka końcówki przewodu
Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu? Skontaktuj się z nami.
Ta strona produktu zawiera informacje dla Polski – Balluff SP. z o.o., Wrocław

Rabat ilościowy

Wniosek o kontakt
Kluczowe cechy
Wersja
Uniwersalny przewód interfejsu wejść/wyjść
Interfejs
IO-Link 1.1
Napięcie robocze Ub
18...30.2 VDC
Przyłącze (COM 1)
M12x1-Męski, 5-stykowe, A-kodowany
Przyłącze czujnika
otwarta skrętka końcówki przewodu
Długość przewodu L
0.5 m
Wejścia cyfrowe
16x PNP, Typ3
Wyjścia cyfrowe
16x PNP
Wejścia/wyjścia konfigurowalne
tak
Funkcja dodatkowa
Diagnoza (zbyt niskie natężenie, pęknięcie przewodu cewki)
Napięcie wyjściowe przez Pin 2
Materiał obudowy
Aluminium
Wymiary
31.8 x 31.8 x 190 mm
Temperatura otoczenia
-5...55 °C
Stopień ochrony
IP67, stan skręcony
Prędkość transmisji
COM2 (38.4 kbit/s)
Min. cykl danych procesowych
4 ms
Dane procesowe wejściowe
2 bytes
Wyjściowe dane procesowe
2 bytes
Klasyfikacje
ECLASS 10.1
27-24-26-02
ECLASS 11.0
27-24-26-02
ECLASS 12.0
27-24-26-02
ECLASS 13.0
27-24-26-02
ECLASS 14.0
27-24-26-02
ECLASS 5.1.4
27-24-26-02
ECLASS 6.2
27-24-26-02
ECLASS 8.1
27-24-26-02
ETIM 4.0
EC001599
ETIM 5.0
EC001599
ETIM 6.0
EC001599
ETIM 7.0
EC001599
ETIM 8.0
EC001599
ETIM 9.0
EC001599
UNSPSC 11
39121306
UNSPSC 7.0901
39121306
eCl@ss 4.1
27-25-01-01
eCl@ss 9.0
27-24-26-04
eCl@ss 9.1
27-24-26-02