BNI006J
Wtyczka do wysp zaworowych IO-Link
Kod produktu:
BNI IOL-750-V08-K007
wycofywany z oferty
- Wersja
- Wtyczka do wysp zaworowych
- Zastosowanie
-
Festo z gniazdem D-Sub, 25-styk., GND do pin 25
Bosch Rexroth LS04
Bürkert typ 8640 - Interfejs
- IO-Link 1.1
- Napięcie robocze Ub
- 18...30.2 VDC
- Przyłącze (COM 1)
- M12x1-Męski, 5-stykowe, A-kodowany
- Długość przewodu L
- 0.6 m
- Wyjścia, ilość
- 24
- Prąd sumaryczny UA (element wykonawczy)
- 4 A
- Funkcja
-
Przyłącze 3-styk.
Zasilanie członu wykonawczego przez pin 1 - Materiał obudowy
- PA
- Wymiary
- 53 x 61 x 12.5 mm
- Temperatura otoczenia
- -5...55 °C
- Stopień ochrony
- IP40, stan z połączonymi wtykami
- Prędkość transmisji
- COM2 (38.4 kbit/s)
- Min. cykl danych procesowych
- 3.5 ms
- Wyjściowe dane procesowe
- 4 bytes
-
Arkusz danych.
-
End of Life Announcement
-
Usuwanie
- ECLASS 10.1
- 27-24-26-02
- ECLASS 11.0
- 27-24-26-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-24-26-02
- ECLASS 6.2
- 27-24-26-02
- ECLASS 8.1
- 27-24-26-02
- ETIM 4.0
- EC001599
- ETIM 5.0
- EC001599
- ETIM 6.0
- EC001599
- ETIM 7.0
- EC001599
- UNSPSC 11
- 39121306
- UNSPSC 7.0901
- 39121306
- eCl@ss 4.1
- 27-25-01-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-24-26-02
- eCl@ss 9.0
- 27-24-26-04
- eCl@ss 9.1
- 27-24-26-02