Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Standardowe huby czujników/aktuatorów IO-Link (Black Line)
Interfejs
IO-Link 1.0
Napięcie robocze Ub
18...30.2 VDC
Przyłącze (COM 1)
wersja wtyk., bez zacisków, 4-stykowe
Przyłącze (napięcie zasilania IN)
wersja wtyk., bez zacisków
Gniazda przyłączeniowe
wersja wtyk., bez zacisków
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
| BNI IOL-310-000-K025-001 | BNI IOL-310-000-K025 | |
|
112,37 EUR
Cena katalogowa
|
118,66 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Interfejs | IO-Link 1.0 | IO-Link 1.0 |
|---|---|---|
| Napięcie robocze Ub | 18...30.2 VDC | 18...30.2 VDC |
| Przyłącze (COM 1) | wersja wtyk., bez zacisków, 4-stykowe | Zaciski śrubowe/wtykowe, 4-stykowe |
| Przyłącze (napięcie zasilania IN) | wersja wtyk., bez zacisków | Zaciski śrubowe/wtykowe |
| Gniazda przyłączeniowe | wersja wtyk., bez zacisków | Zaciski śrubowe/wtykowe |
| Wejścia cyfrowe | 16x PNP, Typ2 | 16x PNP, Typ2 |
| Wyjścia cyfrowe | 16x PNP | 16x PNP |
| Wejścia/wyjścia konfigurowalne | tak | tak |
| Prąd przełączania | 16x 350 mA | 16x 350 mA |
| Prąd sumaryczny UA (element wykonawczy) | 1.6 A | 1.6 A |
| Prąd sumaryczny US, czujnik | 1.0 A | 1.0 A |
| Materiał obudowy | PA 6.6, UL94V-0 | PA 6.6, UL94V-0 |
| Wymiary | 79 x 33.6 x 84 mm | 79 x 33.6 x 84 mm |
| Temperatura otoczenia | -20...50 °C | -20...50 °C |
| Stopień ochrony | IP20 | IP20 |
| Prędkość transmisji | COM2 (38.4 kbit/s) | COM2 (38.4 kbit/s) |
| Min. cykl danych procesowych | 12 ms | 12 ms |
| Dane procesowe wejściowe | 2 bytes | 2 bytes |
| Wyjściowe dane procesowe | 2 bytes | 2 bytes |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD