Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

BNI008A

BNI IOL-801-102-Z037

Silver Line - Inteligentna kolumna sygnalizacyjna LED w klasycznej metalowej obudowie

Zasada działania
Lampa sygnalizacyjna z sygnałem dźwiękowym
Interfejs
IO-Link 1.1
Napięcie robocze Ub
18...30.2 VDC
Przyłącze
M12x1-Męski, 4-stykowe
Maks. liczba segmentów
3
Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu? Skontaktuj się z nami.
Ta strona produktu zawiera informacje dla Polski – Balluff SP. z o.o., Wrocław

Rabat ilościowy

Wniosek o kontakt
Kluczowe cechy
Zasada działania
Lampa sygnalizacyjna z sygnałem dźwiękowym
Interfejs
IO-Link 1.1
Napięcie robocze Ub
18...30.2 VDC
Przyłącze
M12x1-Męski, 4-stykowe
Maks. liczba segmentów
3
Przedefiniowane kolory
żółty
biały
zielony
Niebieski
czerwony
pomarańczowy
możliwość konfiguracji
Wskaźnik zadziałania
Tryb światła ruchomego
Tryb poziomu
Kolumna sygnalizacyjna
Tryb elastyczny
Maks. głośność
95 dB
Ustawienie
Wskaźnik zadziałania
Głośność
Funkcja dodatkowa
Rozszerzone dane procesowe
Wymiary
60 x 60 x 234.5 mm
Materiał obudowy
PC, Przezroczysty, Cu 15 µm, Ni 15 µm Cynkowy odlew ciśnieniowy
Szczegóły instalacji
Śruba M18
Temperatura otoczenia
-5...50 °C
Stopień ochrony
IP30
Prędkość transmisji
COM2 (38.4 kbit/s)
Min. cykl danych procesowych
7.2 ms
Dane procesowe wejściowe
1 bytes
Wyjściowe dane procesowe
8 bytes
Klasyfikacje
ECLASS 10.1
27-11-03-50
ECLASS 11.0
27-11-03-50
ECLASS 12.0
27-11-03-50
ECLASS 13.0
27-11-03-50
ECLASS 14.0
27-11-03-50
ECLASS 5.1.4
27-37-12-20
ECLASS 6.2
27-37-12-20
ECLASS 8.1
27-37-12-20
ETIM 4.0
EC000232
ETIM 5.0
EC000232
ETIM 6.0
EC000232
ETIM 7.0
EC000232
ETIM 8.0
EC000232
ETIM 9.0
EC000232
UNSPSC 11
39100000
UNSPSC 7.0901
39100000
eCl@ss 4.1
27-37-12-00
eCl@ss 9.0
27-11-03-50
eCl@ss 9.1
27-11-03-50
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Masz pytania lub potrzebujesz pomocy? Jesteśmy tu dla Ciebie!

Wybierz najwygodniejszy sposób kontaktu z naszym ekspertem

Skontaktuj się z nami bezpośrednio telefonicznie:
+48 71 382 09 01


Balluff SP. z o.o

Ul. Graniczna 21A
54-516 Wrocław

Bezpłatna próbka produktu

Aby dodać bezpłatną próbkę produktu do koszyka, będziemy musieli usunąć z niego wszystkie zwykłe produkty. Czy na pewno chcesz kontynuować?