Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Standardowe huby czujników/aktuatorów IO-Link (Black Line)
Interfejs
IO-Link 1.1
Napięcie robocze Ub
18...30.2 VDC
Przyłącze (COM 1)
M12x1-Męski, 4-stykowe, A-kodowany
Gniazda przyłączeniowe
8x M12x1-Żeński, 5-stykowe, A-kodowany
Wejścia cyfrowe
16x PNP, Typ3
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
| BNI IOL-104-S02-R012 | BNI IOL-104-S02-R012-008 | BNI IOL-302-S02-R026-008 | |
|
325,07 EUR
Cena katalogowa
|
353,70 EUR
Cena katalogowa
|
401,60 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Interfejs | IO-Link 1.1 | IO-Link 1.1 | IO-Link 1.1 |
|---|---|---|---|
| Napięcie robocze Ub | 18...30.2 VDC | 18...30.2 VDC | 18...30.2 VDC |
| Przyłącze (COM 1) | M12x1-Męski, 4-stykowe, A-kodowany | M12x1-Męski, 4-stykowe, A-kodowany | M12x1-Męski, 4-stykowe, A-kodowany |
| Gniazda przyłączeniowe | 8x M12x1-Żeński, 5-stykowe, A-kodowany | 8x M12x1-Żeński, 5-stykowe, A-kodowany | 8x M12x1-Żeński, 5-stykowe, A-kodowany |
| Wejścia cyfrowe | 16x PNP, Typ3 | 16x PNP, Typ3 | 16x PNP, Typ3 |
| Wejścia/wyjścia konfigurowalne | nie | nie | tak |
| Port rozszerzeń | tak | tak | tak |
| Nadzorowanie pojedynczego kanału | tak | tak | tak |
| Prąd sumaryczny US, czujnik | 3.5 A | 3.5 A | 9 A |
| Materiał obudowy |
PBT, GF30 Stal nierdzewna (1.4404), Inserts |
PBT, GF30 Stal nierdzewna (1.4404), Inserts |
PBT, GF30 Stal nierdzewna (1.4404), Inserts |
| Wymiary | 68 x 38.3 x 183.5 mm | 68 x 38.3 x 183.5 mm | 68 x 39.1 x 183.5 mm |
| Temperatura otoczenia | -5...70 °C | -5...70 °C | -5...70 °C |
| Stopień ochrony | IP67, stan skręcony | IP67, stan skręcony | IP67, stan skręcony |
| Prędkość transmisji | COM2 (38.4 kbit/s) | COM2 (38.4 kbit/s) | COM2 (38.4 kbit/s) |
| Min. cykl danych procesowych | 4.5 ms | 4.5 ms | 6.0 ms |
| Dane procesowe wejściowe | 4 bytes | 4 bytes | 6 bytes |
| Funkcja dodatkowa | - | mapowanie danych alternatywnego procesu | mapowanie danych alternatywnego procesu |
| Przyłącze (napięcie zasilania IN) | - | - | 7/8"-Męski, 4-stykowe |
| Wyjścia cyfrowe | - | - | 16x PNP |
| Prąd przełączania | - | - | 16x 2 A |
| Prąd sumaryczny UA (element wykonawczy) | - | - | 9 A |
| Wyjściowe dane procesowe | - | - | 2 bytes |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD