Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

BNI0098

BNI IOF-329-P02-Z038

Huby czujników/aktuatorów IO-Link do zastosowań bezpieczeństwa (Safe Line)

Poziom wydajności
e
Kategoria bezpieczeństwa (EN ISO 13849-1)
4
SIL (IEC 61508)
3
Czas reakcji maks.
20 ms
Dopuszczenie / Zgodność
CE
Bezpieczeństwo
cULus
WEEE
Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu? Skontaktuj się z nami.
Ta strona produktu zawiera informacje dla Polski – Balluff SP. z o.o., Wrocław

Rabat ilościowy

Wniosek o kontakt
Kluczowe cechy
Poziom wydajności
e
Kategoria bezpieczeństwa (EN ISO 13849-1)
4
SIL (IEC 61508)
3
Czas reakcji maks.
20 ms
Dopuszczenie / Zgodność
CE
Bezpieczeństwo
cULus
WEEE
Ilość wejść bezpiecznych
12
Ilość wyjść bezpiecznych
2
Prąd sumaryczny US, czujnik
4.8 A
Prąd sumaryczny UA (element wykonawczy)
8 A
Wejścia cyfrowe
14x PNP, Typ3
Wyjścia cyfrowe
2x PP
2x PNP
Interfejs
PROFIsafe over IO-Link 1.1
Gniazda przyłączeniowe
2x M12x1-Żeński, 8-stykowe, A-kodowany 6x M12x1-Żeński, 5-stykowe, A-kodowany
Wymiary
68 x 32.4 x 181.5 mm
Temperatura otoczenia
-5...55 °C
Stopień ochrony
IP67
Materiał obudowy
Cynk, Odlew ciśnieniowy, niklowane
Klasyfikacje
ECLASS 10.1
27-24-26-04
ECLASS 11.0
27-24-26-04
ECLASS 12.0
27-24-26-04
ECLASS 13.0
27-24-26-04
ECLASS 14.0
27-24-26-04
ECLASS 5.1.4
27-24-26-04
ECLASS 6.2
27-24-26-04
ECLASS 8.1
27-24-26-04
ETIM 4.0
EC001599
ETIM 5.0
EC001599
ETIM 6.0
EC001599
ETIM 7.0
EC001599
ETIM 8.0
EC001599
ETIM 9.0
EC001599
UNSPSC 11
39121306
UNSPSC 7.0901
39121306
eCl@ss 4.1
27-25-01-01
eCl@ss 9.0
27-24-26-04
eCl@ss 9.1
27-24-26-04
Wideo
BNI Safety Over IO-Link ProfiSafe Hardware Setup TIA
BNI Safety over IO-Link Hub Diagnostic in Bosch IndraWorks
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Bezpłatna próbka produktu

Aby dodać bezpłatną próbkę produktu do koszyka, będziemy musieli usunąć z niego wszystkie zwykłe produkty. Czy na pewno chcesz kontynuować?